text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
  • 3
194 Ürün bulundu
PSEN op4F-SL-14-075/1
631151
GTIN: 4046548086560
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e parmak koruması (çözünürlük 14 mm), korunan alan yüksekliği 750 mm. Özellikler: Ölü bölge olmadankademelendirme, ince tasarım. Besleme voltajı 24 V, M12 konektörü, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op4S-1-2
630382
GTIN: 4046548047776
Emniyet ışık demeti cihazı, Tip 4, PL e, vücut koruması, artırılmışçalışma aralığına sahip kızılötesi sensör, bağlantı alıcısı: 4 pimli M12 erkek konektör, bağlantı vericisi: 4 pimli M12 erkek konektör, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op2S-1-1
630380
GTIN: 4046548047752
Emniyet ışık demeti cihazı, Tip 2, PL c, vücut koruması, kızılötesisensör, bağlantı alıcısı: 4 pimli M12 erkek konektör, bağlantı vericisi: 4 pimli M12 erkek konektör, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op4S-1-1
630381
GTIN: 4046548047769
Emniyet ışık demeti cihazı, Tip 4, PL e, vücut koruması, kızılötesisensör, bağlantı alıcısı: 4 pimli M12 erkek konektör, bağlantı vericisi: 4 pimli M12 erkek konektör, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op2H-SL-24-015/1
631100
GTIN: 4046548059427
Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük 24 mm), korunan alan yüksekliği 150 mm. Özellikler: Ölü bölge olmadankademelendirme, ince tasarım. Besleme voltajı 24 V, M12 konektörü, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op4F-A-14-030/1
631000
GTIN: 4046548059410
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e parmak koruması (çözünürlük 14 mm), korunan alan yüksekliği 300 mm. Özellikler: Ses kapatma, boşlukbırakma, kademelendirme, ölü bölgelerin olmaması. PSENopt Configurator Yazılımı aracılığıyla veyadoğrudan ışık korumasının üzerinde programlama yapılabilir. Besleme voltajı 24 V,M12 konektöründeki 18 pimli örgü kablo üzerinden bağlantı. Konektör M12 verici: 5 pimli, alıcı: Boşluk bırakma 12 pimli, ses kapatma 12 pimli/5 pimli.Örgü kablolar cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op4B-4-090/1
630802
GTIN: 4046548076615
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 4, PL e, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 900 mm, ses kapatma işlevi, besleme voltajı 24 V, konektörM12, verici: 4 pimli ve 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op4B-2-050/1
630800
GTIN: 4046548076592
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 4, PL e, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 500 mm, ses kapatma işlevi, besleme voltajı 24 V, konektörM12, verici: 4 pimli ve 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op2B-3-080/1
630805
GTIN: 4046548076646
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 2, PL c, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 800 mm, ses kapatma işlevi, besleme voltajı 24 V, konektörM12, verici: 4 pimli ve 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op2B-4-120/1
630807
GTIN: 4046548076707
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 2, PL c, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 1200 mm, ses kapatma işlevi, besleme voltajı 24 V, konektör M12, verici: 4 pimli ve 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op4B-L-080/1
630809
GTIN: 4046548076721
Işık koruması seti (Tip 4, PL e, vücut koruması), braket ve ses kapatma kolu L tipi, DIN EN 61496, Tip 4, 800 mm, konektör M12, verici: 4 pimlive 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op2B-4-090/1
630806
GTIN: 4046548076653
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 2, PL c, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 900 mm, ses kapatma işlevi, besleme voltajı 24 V, konektörM12, verici: 4 pimli ve 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op4B-4-120/1
630803
GTIN: 4046548076622
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 4, PL e, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 1200 mm, ses kapatma işlevi, besleme voltajı 24 V, konektör M12, verici: 4 pimli ve 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op4B-L-050/1
630808
GTIN: 4046548076714
Işık koruması seti (Tip 4, PL e, vücut koruması), braket ve ses kapatma kolu L tipi, DIN EN 61496, Tip 4, 500 mm, konektör M12, verici: 4 pimlive 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op2B-2-050/1
630804
GTIN: 4046548076639
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 2, PL c, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 500 mm, ses kapatma işlevi, besleme voltajı 24 V, konektör M12, verici: 4 pimli ve 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op4B-3-080/1
630801
GTIN: 4046548076608
Emniyet ışığı muhafazası, Tip 4, PL e, vücut koruması, korunan alan yüksekliği 800 mm, ses kapatma işlevi, besleme voltajı 24 V, konektör M12, verici: 4 pimli ve 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op4B-T-050/1
630810
GTIN: 4046548076738
Işık koruması seti (Tip 4, PL e, vücut koruması), braket ve ses kapatma kolu T tipi, DIN EN 61496, Tip 4, 500 mm, konektör M12, verici: 4 pimlive 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op4B-T-080/1
630811
GTIN: 4046548076745
Işık koruması seti (Tip 4, PL e, vücut koruması), braket ve ses kapatma kolu T tipi, DIN EN 61496, Tip 4, 800 mm, konektör M12, verici: 4 pimlive 5 pimli, alıcı: 5 pimli ve 8 pimli, bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op4H-SL-24-015/1
631120
GTIN: 4046548059441
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 24 mm), korunan alan yüksekliği 150 mm. Özellikler: Ölü bölge olmadankademelendirme, ince tasarım. Besleme voltajı 24 V, M12 konektörü, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN op4H-A-30-030/1
631020
GTIN: 4046548059434
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 300 mm. Özellikler: Ses kapatma, boşlukbırakma, kademelendirme, ölü bölgelerin olmaması. PSENopt Configurator Yazılımı aracılığıyla veyadoğrudan ışık korumasının üzerinde programlama yapılabilir. Besleme voltajı 24 V,M12 konektöründeki 18 pimli örgü kablo üzerinden bağlantı. Konektör M12 verici: 5 pimli, alıcı: Boşluk bırakma 12 pimli, ses kapatma 12 pimli/5 pimli.Örgü kablolar cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin