text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
  • 1(current)
  • 2
  • 3
194 Products found
PSEN op4F-SL-14-075/1
631151
GTIN: 4046548086560
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 750 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。

On request
PSEN op4S-1-2
630382
GTIN: 4046548047776
安全光束裝置,類型 4,PL e,身體保護, 操作範圍增加的紅外線感測器,連接接收器:4-pin M12 公接頭, 連接發射器:4-pin M12 公接頭,裝置 未隨附連接纜線。

On request
PSEN op2S-1-1
630380
GTIN: 4046548047752
安全光束裝置,類型 2,PL c,身體保護,紅外線感測器, 連接接收器:4-pin M12 公接頭,連接發射器:4-pin M12 公接頭,裝置未隨附連接纜線。

On request
PSEN op4S-1-1
630381
GTIN: 4046548047769
安全光束裝置,類型 4,PL e,身體保護,紅外線感測器, 連接接收器:4-pin M12 公接頭,連接發射器:4-pin M12 公接頭,裝置未隨附連接纜線。

On request
PSEN op2H-SL-24-015/1
631100
GTIN: 4046548059427
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 150 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。

On request
PSEN op4F-A-14-030/1
631000
GTIN: 4046548059410
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 300 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透過 M12 接頭上的 18-pin 出線纜線連接。接頭 M12 發射器:5- pin,接收器:遮蔽 12-pin,屏蔽 12-pin/5-pin。裝置未隨附出線 纜線。

On request
PSEN op4H-SL-24-015/1
631120
GTIN: 4046548059441
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 24 mm), 保護範圍高度 150 mm。特點:可串接無死角,薄型 設計。電源電壓 24V,接頭 M12,發射器:5- pin,接收器 5-pin。裝置 未隨附連接纜線。

On request
PSEN op4H-A-30-030/1
631020
GTIN: 4046548059434
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 300 mm。特點:屏蔽、遮蔽、可串接、 無死角。可以透過軟體 PSENopt Configurator 或 直接在防護光柵上進行編程。電源電壓 24 V,透過 M12 接頭上的 18-pin 出線纜線連接。接頭 M12 發射器:5- pin,接收器:遮蔽 12-pin,屏蔽 12-pin/5-pin。裝置未隨附出線 纜線。

On request
PSEN op2H-s-30-030/1
630721
GTIN: 4046548061758
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

On request
PSEN op2H-s-30-015/1
630720
GTIN: 4046548061741
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 150 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:5-pin,裝置 未隨附連接纜線。

On request
PSEN op2H-s-30-045/1
630722
GTIN: 4046548061765
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 450 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:5-pin,裝置 未隨附連接纜線。

On request
PSEN op2H-s-30-075/1
630724
GTIN: 4046548061789
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 750 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:5-pin,裝置 未隨附連接纜線。

On request
PSEN op2H-s-30-060/1
630723
GTIN: 4046548061772
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 600 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:5-pin,裝置 未隨附連接纜線。

On request
PSEN op2H-s-30-105/1
630726
GTIN: 4046548062007
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1050 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:5-pin,裝置 未隨附連接纜線。

On request
PSEN op4H-s-30-090/1
630765
GTIN: 4046548062243
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 900 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。

On request
PSEN op4H-s-30-060/1
630763
GTIN: 4046548062229
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 600 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。

On request
PSEN op4F-s-14-015/1
630740
GTIN: 4046548062069
安全防護光柵,類型 4,PL e,手指保護(解析度 14 mm), 保護範圍高度 150 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。

On request
PSEN op4H-s-30-150/1
630769
GTIN: 4046548062281
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 1500 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。

On request
PSEN op2H-s-30-090/1
630725
GTIN: 4046548061796
安全防護光柵,類型 2,PL c,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 900 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:5-pin,裝置 未隨附連接纜線。

On request
PSEN op4H-s-30-015/1
630760
GTIN: 4046548061994
安全防護光柵,類型 4,PL e,手部保護(解析度 30 mm), 保護範圍高度 150 mm,電源電壓 24V,接頭 M12, 發射器:4-pin,接收器:8-pin,裝置 未隨附連接纜線。

On request
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use