Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"630740","name":"PSEN op4F-s-14-015/1","price":"1086.94","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GR"]}
Vastaava kuva
PSEN op4F-s-14-015/1
Tuotenumero: 630740
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm),
suojakentän korkeus 150 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M12, lähetin:4-napainen, vastaanotin: 8-nap., liitäntäkaapeli ei sisällytoimituks... Lisää
Hintasi
€1,086.94
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 150 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M12, lähetin:4-napainen, vastaanotin: 8-nap., liitäntäkaapeli ei sisällytoimitukseen.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
BWS-tyyppi | 4 |
Anturiperiaate | optinen |
Turva-alueen korkeus | 150 mm |
Erotuskyky suojaustapa | Sormi |
Kantavuus (m) | 0.2 - 6 m |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Optiset tiedot
Käytetty aallonpituusalue | 950 nm |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 - 55 °C |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-3 |
Kosteusrasitus erittely | 95 % RH 40 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa kotelo |
Times
Vasteaika | 11 ms |
Mekaaniset tiedot
Kotelomateriaali yläosa | Alumiini |
Mitta korkeus | 233.3 mm |
Leveysmitta | 32.3 mm |
Syvyysmitta | 36.9 mm |
Nettopaino | 540 g |
Bruttopaino | 1640 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 90314990 |
EAN-koodi | 4046548062069 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272704 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002549 |
Volume | 0 |
Pakolliset varusteet
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€68.44
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€36.56
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€68.44
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€26.47
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€24.24
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€33.35
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€94.65
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€33.35
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€24.24
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€50.34
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€28.43
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€94.65
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€28.43
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€50.34
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€26.47
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 4-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€36.56