text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
15 produtos encontrados
PSEN me1M / 1AS
570004
Sistema de porta de proteção com bloqueio, com atuador padrão, força magnética do princípio de travamento, contatos 2 n/ ...

A pedido
PSEN me1S / 1AS
570000
Sistema de porta de proteção com bloqueio, com atuador padrão, força de mola do princípio de travamento, contatos 2 n/o, ...

A pedido
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador padrão, princípio de travamento: Força de mola 1500 N, contatos: 2 normalmen ...

A pedido
PSEN me1.02S/AS M12
570011
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador padrão, princípio de travamento força de mola, contatos: 2 normalmente abert ...

A pedido
PSEN me1.21S / 1AR
570008
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador de raio, princípio de travamento: Força de mola 1500 N, contatos: 1 normalme ...

A pedido
PSEN me1.02S/AR M12
570012
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador de raio, princípio de travamento força de mola, contatos: 2 normalmente aber ...

A pedido
PSEN me1.02M/AR M12
570014
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador de raio, princípio de travamento força magnética, contatos: 2 normalmenteabe ...

A pedido
PSEN me1.03M/AS n
570015
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador padrão, princípio de travamento força magnética, contatos: 2 normalmenteaber ...

A pedido
PSEN me1.02M/AS M12
570013
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador padrão, princípio de travamento força magnética, contatos: 2 normalmenteaber ...

A pedido
PSEN me1.2S / 1AR
570007
Bloqueio mecânico de segurança, com atuador de raio, princípio de travamento: Força de mola 1500 N, contatos: 2 normalme ...

A pedido
PSEN me1M / 1AR
570005
Sistema de porta de proteção com bloqueio, com atuador articulado,forçamagnética do princípio de travamento, contatos 2 ...

A pedido
PSEN me1S / 1AR
570001
Sistema de porta de proteção com bloqueio, com atuador articulado,forçade mola do princípio de travamento, contatos 2 n/ ...

A pedido
PSEN me1.02S / AA
570017
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...

A pedido
PSEN me1.02S / AS
570016
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...

A pedido
PSEN me1AA
570103
Angle Actuator

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.