text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
15 個の商品が見つかりました
PSEN me1M / 1AS
570004
ガードロック付き安全扉システム、スタンダードアクチュエータ付属、 インターロック原理磁力、接点2 n/o、2 n/c、 供給電圧24 V AC/DC。

価格要問合せ
PSEN me1.2S / 1AR
570007
機械式安全ガードロック装置、ラジアスアクチュエータ付属、 インターロック原理: スプリング力1,500 N、接点: 2 N/O、2 N/C、 供給電圧110~230 V AC。

価格要問合せ
PSEN me1M / 1AR
570005
ガードロック付き安全扉システム、ラジアスアクチュエータ付属、インターロック原理 磁力、接点2 n/o、2 n/c、供給電圧24 V AC/DC。

価格要問合せ
PSEN me1S / 1AR
570001
ガードロック付き安全扉システム、ラジアスアクチュエータ付属、インターロック原理 スプリング力、接点2 n/o、2 n/c、供給電圧24 V AC/DC。

価格要問合せ
PSEN me1S / 1AS
570000
ガードロック付き安全扉システム、 スタンダードアクチュエータ付属、インターロック原理スプリング力、接点2n/o、2 n/c、 供給電圧24 V AC/DC。

価格要問合せ
PSEN me1.2S / 1AS
570006
機械式安全ガードロック装置、スタンダードアクチュエータ付属、 インターロック原理: スプリング力1,500 N、接点: 2 N/O、2 N/C、 供給電圧110~230 V AC。

価格要問合せ
PSEN me1.02S/AS M12
570011
機械式安全ガードロック装置、スタンダードアクチュエータ付属、 インターロック原理: スプリング力、接点: 2 N/O、2 N/C、供給電圧 24 V AC/DC、M12/8ピン接続。

価格要問合せ
PSEN me1.21S / 1AR
570008
機械式安全ガードロック装置、ラジアスアクチュエータ付属、 インターロック原理: スプリング力1,500 N、接点: 1 N/O、3 N/C、 供給電圧110~230 V AC。

価格要問合せ
PSEN me1.02S/AR M12
570012
機械式安全ガードロック装置、ラジアスアクチュエータ付属、 インターロック原理: スプリング力、接点: 2 N/O、2 N/C、供給電圧 24 V AC/DC、M12/8ピン接続。

価格要問合せ
PSEN me1.02M/AR M12
570014
機械式安全ガードロック装置、ラジアスアクチュエータ付属、 インターロック原理: 磁力、接点: 2 N/O、2 N/C、 供給電圧24 V AC/DC、M12/8ピン接続。

価格要問合せ
PSEN me1.03M/AS n
570015
機械式安全ガードロック装置、スタンダードアクチュエータ付属、 インターロック原理: 磁力、接点: 2 N/O、2 N/C、 供給電圧24 V AC/DC、M12/5ピン接続。

価格要問合せ
PSEN me1.02M/AS M12
570013
機械式安全ガードロック装置、スタンダードアクチュエータ付属、 インターロック原理: 磁力、接点: 2 N/O、2 N/C、 供給電圧24 V AC/DC、M12/8ピン接続。

価格要問合せ
PSEN me1.02S / AA
570017
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...

価格要問合せ
PSEN me1.02S / AS
570016
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...

価格要問合せ
PSEN me1AA
570103
Angle Actuator

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください