Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570012","name":"PSEN me1.02S/AR M12","price":"214.97","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Vastaava kuva
PSEN me1.02S/AR M12
Tuotenumero: 570012
Mekaaninen turvapito, säteistoimilaitteella,
lukitusperiaate: Jousivoima, koskettimet: 2 NO, 2 NC, syöttöjännite
24 V AC/DC, M12/8-napainen liitäntä.
Hintasi
€214.97
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
BG cCSAus EAC |
Yksikkötyyppi | Yksikkö |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC/DC |
Relelähdöt
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Ympäristötiedot
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Pitovoima | 1500 N |
Liitäntätapa | M12, 8-nap. |
Mitta korkeus | 204.5 mm |
Leveysmitta | 42.5 mm |
Syvyysmitta | 51 mm |
Nettopaino | 348 g |
Bruttopaino | 440 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. | 6C |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Butyylifenoli |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
CAS-numero |
7439-92-1
98-54-4 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548094787 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272603 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002593 |
Volume | 1.330 |
Lisävarusteet
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:1m
€37.79
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€42.21
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 1,5m
€38.66
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€85.80
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€85.80
PDP67 cable M12-8sm, 30m
380704
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€85.77
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€61.17
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€31.02
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€85.19
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€42.21
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€107.09
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€25.85
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 0,5m
€36.44
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€31.02
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€147.47
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 50m
€147.47
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€94.65
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kaapelikela, TPU/TPE-U, keltainen RAL1003, 8x0,25, kaapeliketjuunsopiva, johtimet: valkoinen, ruskea, vihreä, keltainen, harmaa,vaaleanpunainen, sininen, punainen,
kaapelin pituus: 200m
€412.35
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€94.65
PDP67 cable M12-8sm, 10m
380702
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€42.21
PDP67 cable M12-8sm, 20m
380703
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€61.92
PDP67 cable M12-8sm, 2m
380700
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€22.16
PDP67 cable M12-8sm, 5m
380701
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€31.01
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
540332
Liitin, 8-napainen, suora holkki M12, A-koodattu,
ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: sinkkipainevalu nikkelöity,
kaapelin ulkohalkaisija 6-8 mm
€26.23
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€61.92
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Liitin, 8-napainen, suora liitin M12, A-koodattu,
ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: sinkkipainevalu nikkelöity,
kaapelin ulkohalkaisija 6-8 mm
€24.49
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€26.47
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€33.35
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€33.35
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€50.34
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€25.85
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€50.34
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, suojattu, 8-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€26.47
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€48.37