Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570008","name":"PSEN me1.21S / 1AR","price":"245.52","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Vastaava kuva
PSEN me1.21S / 1AR
Tuotenumero: 570008
Mekaaninen turvapito, säteistoimilaitteella,
lukitusperiaate: Jousivoima 1500 N, koskettimet: 1 NO, 3 NC,syöttöjännite 110–230 V AC.
Hintasi
€245.52
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
CCC BG cCSAus EAC |
Yksikkötyyppi | Yksikkö |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 110 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC |
Tehonkulutus AC | 8 VA |
Syöttöjännite 2 (V) | 230 V |
Syöttöjännitteen U2 tyyppi | AC |
Relelähdöt
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 V |
Maks.virta AC15 turv.tark | 2.5 A |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 70 °C |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Pitovoima | 1500 N |
Liitin | Jousiliitin |
Mitta korkeus | 184 mm |
Leveysmitta | 42.5 mm |
Syvyysmitta | 51 mm |
Nettopaino | 337 g |
Bruttopaino | 515 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. | 6c |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
CAS-numero | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548065732 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272603 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002593 |
Volume | 1.330 |
Lisävarusteet
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€23.14
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€36.56
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€15.26
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora liitin M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€55.26
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M5x20, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€2.90
PDP67 F 8DI ION
773600
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi.
€229.76
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kaapelikela, TPU/TPE-U, keltainen RAL1003, 8x0,25, kaapeliketjuunsopiva, johtimet: valkoinen, ruskea, vihreä, keltainen, harmaa,vaaleanpunainen, sininen, punainen,
kaapelin pituus: 200m
€412.35