Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"540080","name":"PSEN cs1.1 1 actuator","price":"19.2","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
Vastaava kuva
PSEN cs1.1 1 actuator
Tuotenumero: 540080
Toimilaite koodatulle turvakytkimelle PSENcode 1.x / 2.x, VP = 1
toimilaite.
Hintasi
€19.20
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Anturiperiaate | Transponderi |
Kood. ISO 14119 -stand. muk | alhainen |
Transponderikoodaus | koodattu |
Yksikkötyyppi | Toimilaite |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila |
-25
70 |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
EMC standardi | EN 60947-5-3 |
Vaihtelut stand... | EN 60947-5-2 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 30 g |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Kotelomateriaali yläosa | PBT |
Mitta korkeus | 11 |
Leveysmitta | 40 |
Syvyysmitta | 40 |
Nettopaino | 20 |
Bruttopaino | 21 |
Toisiotutkavastain
Toimintataajuus | 122 kHz - 128 kHz |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548003031 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27274002 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001487 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M5x10, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
€2.42
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Yksisuuntaiset ruuvit, yksisuuntainen rako, M5x20, ruostumaton teräs,VPE = 10
, sopii toimilaitteelle: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€2.90
Lisävarusteet käyttöönottoa varten
PSEN cs1.1n 1switch
540053
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
4 käyttösuuntaa, IP67, tyyp. kytkentäetäisyys 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, VPE = 1 koodattu kytkin.
€130.10
PSEN cs1.1p 1 switch
540050
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
4 käyttösuuntaa, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 koodattu kytkin ilmantoimilaitetta.
€133.02