text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN cs3.1a 1switch

Tuotenumero: 541061
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5 m kaapeli, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys riipuutoimilaitteesta, VP = 1 koodattu kytkin ilman toimilaitetta.

Yksikkö

Toimitetaan varastosta

Hintasi

€86.31

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Anturiperiaate Transponderi  
Kood. ISO 14119 -stand. muk alhainen  
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan PDDB  
Transponderikoodaus koodattu  
Sopii sarjakytkentään kyllä  
Yksikkötyyppi Sensori  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 1  
Tulojen lukumäärä 2  
Tasajännite tulossa 24 V DC  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Hälytyslähtöjen lukumäärä 1  
Pot.erotus PJ-lähdöt ei  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-12  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -25  
70  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
EMC standardi EN 60947-5-3  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30 g  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo  
Muut. kytkentäet. Temp.Betät1 +-0,01mm/°C  
Muut. kytkentäet. Temp.Betät2 +-0,1mm/°C  
Muut. kytkentäet. Temp.Betät3 +-0,01mm/°C  
Muut. kytkentäet. Temp.Betät4 +-0,01mm/°C  
Taivutussäde (asen. ) K1 5 x Ø  
Anturi uppoasennettavissa kyllä, noudata asennusohjeita  
Liitäntätapa 5 m kaapeli  
Johtimet kaapeli Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Kotelomateriaali yläosa PBT  
Mitta korkeus 37  
Leveysmitta 26  
Syvyysmitta 18  
Bruttopaino 247  
Toimintataajuus 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1%  
CAS-numero 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-koodi 4046548067125  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27274601  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002592  
Volume 0  
 

Lisävarusteet

PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Liitin, 8-napainen, suora liitin M12, A-koodattu, ruuviliitäntä, kierrerenkaan materiaali: sinkkipainevalu nikkelöity, kaapelin ulkohalkaisija 6-8 mm
€24.49
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, Modbus/TCP,2 RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät sisältyy toimitukseen).
€322.73
SDD ES PROFIBUS
SDD ES PROFIBUS 540132
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, ProfibusDP-DP-V0, 9 -nap. Sub-D-liitin, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät sisältyy toimitukseen).
€296.82

Lisävarusteet käyttöönottoa varten

PSEN cs3.1   1 actuator 1 Unit
PSEN cs3.1 1 actuator 1 Unit 541080
Toimilaite koodatulle turvakytkimelle PSENcode 3.x VP = 1 toimilaite.
€15.26
PSEN cs1.1   1 actuator
PSEN cs1.1 1 actuator 540080
Toimilaite koodatulle turvakytkimelle PSENcode 1.x / 2.x, VP = 1 toimilaite.
€19.20
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs3.x, IP67, liimattava, ilmanruuvausmahdollisuutta, VPE = 1 kpl.
€25.70
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs3.x, IP67, liimattava,ruuvausmahdollisuus, VPE = 1 kpl.
€28.60

Pakolliset varusteet

PSEN cs3.1   1 actuator 1 Unit
PSEN cs3.1 1 actuator 1 Unit 541080
Toimilaite koodatulle turvakytkimelle PSENcode 3.x VP = 1 toimilaite.
€15.26
PSEN cs1.1   1 actuator
PSEN cs1.1 1 actuator 540080
Toimilaite koodatulle turvakytkimelle PSENcode 1.x / 2.x, VP = 1 toimilaite.
€19.20
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs3.x, IP67, liimattava, ilmanruuvausmahdollisuutta, VPE = 1 kpl.
€25.70
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
RFiD-toimilaite turvarajalle PSEN cs3.x, IP67, liimattava,ruuvausmahdollisuus, VPE = 1 kpl.
€28.60