text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN cs1.1n 1switch

Tuotenumero: 540053
GTIN: 4046548063943
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, 4 käyttösuuntaa, IP67, tyyp. kytkentäetäisyys 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VPE = 1 koodattu kytkin.

Yksikkö

Hintasi

€135.30

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Anturiperiaate Transponder  
Kood. ISO 14119 -stand. muk gering  
Luokiteltu EN 60947-5-3 mukaan PDDB  
Transponderikoodaus codiert  
Sopii sarjakytkentään nein  
Yksikkötyyppi Sensor  
 
Syöttöjännite (V) 24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 2  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Pot.erotus PJ-lähdöt nein  
PJL oikosulkukestävä ja  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-12  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -25  
max. ymp. lämpötila Hmax:ssa +60 °C  
maks.ymp.lämpötila 2000m kork. +70 °C  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % r. F. bei 40 °C  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 4000 m  
EMC standardi EN 60947-5-3  
Vaihtelut stand... EN 60947-5-2  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 30g  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo IP67  
Muut. kytkentäet. Temp.änd +-0,01mm/°C  
Painike tyyppi 1 PSEN cs1.1  
Anturi uppoasennettavissa Ja, Montagehinweis beachten  
Liitäntätapa M12, 5pol. male  
Kotelomateriaali yläosa PBT  
Mitta korkeus 75  
Leveysmitta 40  
Syvyysmitta 40  
Nettopaino 130  
Bruttopaino 162  
Toimintataajuus 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1%  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27274601  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548063943  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet käyttöönottoa varten

PSEN cs1.1   1 actuator
PSEN cs1.1 1 actuator 540080
Toimilaite koodatulle turvakytkimelle PSENcode 1.x / 2.x, VP = 1 toimilaite.
€19.97

Pakolliset varusteet

PSEN cs1.1   1 actuator
PSEN cs1.1 1 actuator 540080
Toimilaite koodatulle turvakytkimelle PSENcode 1.x / 2.x, VP = 1 toimilaite.
€19.97

Lisävarusteet

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€31.06
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€37.40
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€50.08
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€98.24
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12, taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
€31.06
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12, taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€37.40
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12, taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 10m
€50.08
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12, taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 30m
€98.24
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€69.73
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€69.61
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€49.19
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€20.02
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€23.08
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€32.33
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€20.02
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€23.08
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€32.33
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€69.61
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Hajautettu tulomoduuli PNOZmultille, IP67, liitäntä liitäntämoduulilla,8 turvallista digitaalituloa, 8 lähtöä, jotka voidaan konfiguroidavakio-, testipulssi- tai 24 V lähdöiksi.
€241.39