Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12,
jeden směr ovládání, IP67, spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem.
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací
konektorM12 5
pól., pro aplikace do SIL 3 příp. PL e , IP67, typ. spínací vzdálenost11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks kódovaný spínač s
ovladačem.
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 10m,
jeden směr ovládání, IP6K9K, typ. spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks kódovaný spínač.
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 10m,
jeden směr ovládání, IP6K9K, typ. spínací vzdálenost 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, jednotka balení = 1 ks plně kódovaný spínač, max. 8
procesů spárování.
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 5 m,jeden
směr ovládání, podpora pro SDD, IP6K9K, spínací vzdálenost 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, balení = 1 ks plně kódovaný spínač s
ovladačem. Celkem 8 možných spárování.
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, připojovací kabel 5 m,jeden
směr ovládání, podpora pro SDD, IP6K9K, spínací vzdálenost
závislá na ovladači, balení = 1 ks kódovaný spínač bez ovladače.
Na vyžádání
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs4.x, IP67, jednotka balení =1 ks.
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, 4
směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, jednotka balení = 1 ks kódovaný spínač.
Na vyžádání
Ovladač pro kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode 1.x/2.x, balení = 1
kus ovladače.
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12,
4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, balení = 1 ks plně kódovaný spínač s
ovladačem. Celkem 8 možných spárování.
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12,
4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s
ovladačem.
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12,
4 směry ovládání, podpora pro SDD, IP67, spínací vzdálenost 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač bez
ovladače.
Na vyžádání
Kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode, s bezpečnostním spínačem a
ovladačem, certifikát ATEX, 8pól. kolíkový konektor M12, sériovézapojení,
velké provedení, vč. 1 páru CABLE/M12/CLIP pro zajištění 1
konektoru M12
Na vyžádání
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs2.x, IP67, jednotka balení =1 ks.
Na vyžádání
Ovladač pro kódovaný bezpečnostní spínač PSENcode 3.x balení = 1
kus ovladače.
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12,
4 směry ovládání, IP67, spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, balení = 1 ks kódovaný spínač s ovladačem.
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, 4
směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, jednotka balení = 1 ks plně kódovaný spínač, max. 8 procesůspárování.
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač, 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. konektor M12, 4
směry ovládání, IP67, typ. spínací vzdálenost 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, jednotka balení = 1 ks unikátně plně kódovaný spínač sovladačem.
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 5pól. kolíkovýkonektor M12,
jeden směr ovládání, IP67, spínací vzdálenost v závislosti na ovladači,balení
= 1 ks kódovaný spínač (bez ovladače).
Na vyžádání
RFID bezpečnostní spínač 2 bezpečné výstupy OSSD, 8pól. kolíkovýkonektor M12,
s kabelem 0,15 m, jeden směr ovládání, podpora pro SDD,IP67,
spínací vzdálenost závislá na ovladači, možnost sériového zapojení,balení = 1 ks
kódovaný spínač bez ovladače.
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.