Vertaa 0
Video-opastukset
Suomi | suomi
Kirjaudu sisään. Etkö ole vielä rekisteröitynyt? Verkkokaupan käyttöä varten sinun on rekisteröidyttävä.

PSEN opII mirror column-120

632034
PSEN opII mirror column-120
Mirror column "PSEN opII Mirror Column-120" with mirror length 1200mm. For use with light curtains of the PSENopt and PSENopII range with a proection field of up to 1050mm. "PSEN opII Mirror Column-120" consisting of a column and integrated mirror.

Pyydettäessä
Käytettävyys
Määrä
Saatavissa alkaen
Yleistarvikkeiden tyyppi: Kääntöpeili
Pistokkeen kotelon materiaali: Alumiini
Leveysmitta: 96.0 mm
Mitta korkeus: 1200.0 mm
Syvyysmitta: 49.0 mm
Bruttopaino: 6970 g
Nettopaino: 3770 g
Ympäristön lämpötila: -10 - 60 °C

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana

Pyydämme kärsivällisyyttä tietojen lataamisen aikana