Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"632510","name":"PSEN opII lockout","price":"111.13","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Vastaava kuva
PSEN opII lockout
Tuotenumero: 632510
Lisävaruste PSEN opII -turvavaloverhon lukitustarvike.
PU = 1 lockout, 2 lukitusruuvia M4x12, 1 kierretappi M3x12, 2
Uramutterit.
Hintasi
€111.13
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -30 - 60 °C |
Vaihtelut Lukitus sulj. | kiinni |
Vaihtelut stand ZU mukaan | EN 60068-2-6 |
Vaihtelut Lukitus auki | avoin |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Vaihtelut stand 2 mukaan | EN 60068-2-6 |
Vaihtelut stand 3 mukaan | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand ZU mukaan | 2 g |
Kiin. isku stand 1 | Swivel-Mount |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
Kiin. isku stand 2 | Adv Bracket Kit |
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | 25 g |
Isku luokka 2 | 3M7 |
Kiin. isku stand 3 | Adv Bracket Kit |
Kiin. isku stand 4 | Adv Bracket Kit |
Kiihtyv. isku stand 4 mukaan | 40 g |
Kiin. isku stand 5 | Swivel-Mount |
Kiihtyv. isku stand 5 mukaan | |
Isku luokka 5 | 3M4 |
Mekaaniset tiedot
Tuotteen materiaali |
Alumiini
Teräs pinnoitettu |
Momentti+toleranssi ruuvit | 2,1 Nm +/-0,2 Nm |
Kiristysmomentti vaarnaruuvi | 0,4 Nm +/- 0,04 Nm |
Mitta korkeus | 66 mm |
Leveysmitta | 55 mm |
Syvyysmitta | 22 mm |
Nettopaino | 195 g |
Bruttopaino | 250 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-koodi | 4046548096224 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272792 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
Volume | 0 |