Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6C000181","name":"PSEN opII muting box","price":"120.0","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Vastaava kuva
PSEN opII muting box
Tuotenumero: 6C000181
GTIN: 4046548099676
Kytkentärasia PSEN opII -turvavaloverhoa ja muting-anturia varten,
muting-lamppu, ohitusavainkytkin, nollauspainike
.
Yksikkö
Hintasi
€120.00
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -25 |
| Kosteusrasitus erittely | 95 % RH 50 °C |
| EMC standardi | IEC 61496-1 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
| Suojaustapa kotelo | IP65 |
Mekaaniset tiedot
| Tuotteen materiaali |
PBT+PET
PUR |
| Mitta korkeus | 275 |
| Leveysmitta | 30 |
| Syvyysmitta | 32 |
| Nettopaino | 215 |
| Bruttopaino | 325 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27272792 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548099676 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSEN opII slot nuts
632512
T-mutterit lisävarusteiden asentamiseen PSEN opII -valoverhon
tai suojapilarin profiiliin. Pakkauskoko 4 kpl.
€22.33