Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"632007","name":"PSEN opII mirror column-060 Set","price":"359.2","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Vastaava kuva
PSEN opII mirror column-060 Set
Tuotenumero: 632007
GTIN: 4046548075687
Sarja sisältää peilipilarin "PSEN opII Mirror Column-060"
, jonka peilin pituus on 600 mm, kiinnitysruuvit ja "PSEN opII
adjustable base unit". Voidaan käyttää PSENopt- ja
PSENoptII-valoverhojen kanssa 450 mm suojakenttäpituuteen saakka.
Yksikkö
Hintasi
€359.20
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Sarja sisältää peilipilarin "PSEN opII Mirror Column-060" , jonka peilin pituus on 600 mm, kiinnitysruuvit ja "PSEN opII adjustable base unit". Voidaan käyttää PSENopt- ja PSENoptII-valoverhojen kanssa 450 mm suojakenttäpituuteen saakka.
Yleisdata
| Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
-10
60 |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Mekaaniset tiedot
| Kotelon materiaali | Alumiini |
| Mat. tasausjalka | Alumiini |
| Mat. peili | Lasi |
| Mitta korkeus | 600 |
| Leveysmitta | 96 |
| Syvyysmitta | 49 |
| Nettopaino | 3240 |
| Bruttopaino | 6940 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27272792 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548075687 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |