Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"632507","name":"PSEN opII protective column-120 Set","price":"325.52","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Vastaava kuva
PSEN opII protective column-120 Set
Tuotenumero: 632507
Sarja sisältää suojapilarin "PSEN opII protective column-120”
valoverhoille, joiden pituus on alle 1200 mm, kiinnitysruuvit ja "PSENopII
adjustable base unit” jalustan. Suojaa valoverhoa voimakkaalta... Lisää
Hintasi
€325.52
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Sarja sisältää suojapilarin "PSEN opII protective column-120” valoverhoille, joiden pituus on alle 1200 mm, kiinnitysruuvit ja "PSENopII adjustable base unit” jalustan. Suojaa valoverhoa voimakkaalta mekaaniselta vaikutukselta. Voidaan käyttää PSEN optII-turvavaloverhojen kanssa
Yleisdata
Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 60 °C |
Mekaaniset tiedot
Kotelon materiaali | Alumiini |
Mat. tasausjalka | Alumiini |
Mitta korkeus | 1224 mm |
Leveysmitta | 96 mm |
Syvyysmitta | 68 mm |
Nettopaino | 5050 g |
Bruttopaino | 8250 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 76109090 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-koodi | 4046548096194 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272792 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC003015 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PSEN opII slot nuts
632512
T-mutterit lisävarusteiden asentamiseen PSEN opII -valoverhon
tai suojapilarin profiiliin. Pakkauskoko 4 kpl.
€22.33