111 tuotetta löytyi
PSEN opII4B-s-170-060
632121
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 170 mm), suojakentän korkeus 600 mm, syöttöjännite 24 V, kantav ...

€928.84
PSEN opII4H-s-30-180
632071
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1800 mm ilman kuolleita alueita, syött ...

€3,252.74
PSEN opII4B-s-300-120
632134
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 300 mm), suojakentän korkeus 1200 mm, syöttöjännite 24 V, kanta ...

€1,451.49
PSEN opII4B-s-170-045
632120
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 170 mm), suojakentän korkeus 450 mm, syöttöjännite 24 V, kantav ...

€790.70
PSEN opII3B-s-300-150
632115
Turvavaloverho, tyyppi 3, PL d, vartalosuoja (resoluutio 300 mm), suojakentän korkeus 1500 mm, syöttöjännite 24 V, kanta ...

€1,630.73
PSEN opII3B-s-300-045
632110
Turvavaloverho, tyyppi 3, PL d, vartalosuoja (resoluutio 300 mm), suojakentän korkeus 450 mm, syöttöjännite 24 V, kantav ...

€758.69
PSEN opII4B-s-170-075
632122
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 170 mm), suojakentän korkeus 750 mm, syöttöjännite 24 V, kantav ...

€1,057.31
PSEN opII3H-s-30-105
632026
Turvavaloverho, tyyppi 3, PL d, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1050 mm ilman kuolleita alueita, syött ...

€1,630.19
PSEN opII4B-s-170-090
632123
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 170 mm), suojakentän korkeus 900 mm, syöttöjännite 24 V, kantav ...

€1,191.88
PSEN opII4B-s-300-090
632133
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 300 mm), suojakentän korkeus 900 mm, syöttöjännite 24 V, kantav ...

€1,203.78
PSEN opII4H-s-30-045
632062
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 450 mm ilman kuolleita alueita, syöttö ...

€1,290.95
PSEN opII4B-s-170-150
632125
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 170 mm), suojakentän korkeus 1500 mm, syöttöjännite 24 V, kanta ...

€1,699.56
PSEN opII3B-s-300-060
632111
Turvavaloverho, tyyppi 3, PL d, vartalosuoja (resoluutio 300 mm), suojakentän korkeus 600 mm, syöttöjännite 24 V, kantav ...

€891.22
PSEN opII4H-s-30-120
632067
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 1200 mm ilman kuolleita alueita, syött ...

€2,346.32
PSEN opII4B-s-170-120
632124
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 170 mm), suojakentän korkeus 1200 mm, syöttöjännite 24 V, kanta ...

€1,437.12
PSEN opII3B-s-300-090
632113
Turvavaloverho, tyyppi 3, PL d, vartalosuoja (resoluutio 300 mm), suojakentän korkeus 900 mm, syöttöjännite 24 V, kantav ...

€1,143.59
PSEN opII4B-s-300-075
632132
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 300 mm), suojakentän korkeus 750 mm, syöttöjännite 24 V, kantav ...

€1,067.89
PSEN opII4B-s-300-060
632131
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja (resoluutio 300 mm), suojakentän korkeus 600 mm, syöttöjännite 24 V, kantav ...

€938.13
PSEN opII3H-s-30-030
632021
Turvavaloverho, tyyppi 3, PL d, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 300 mm ilman kuolleita alueita, syöttö ...

€823.65
PSEN opII3H-s-30-045
632022
Turvavaloverho, tyyppi 3, PL d, käsisuoja (resoluutio 30 mm), suojakentän korkeus 450 mm ilman kuolleita alueita, syöttö ...

€981.11
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus