Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"632115","name":"PSEN opII3B-s-300-150","price":"1630.73","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480RT"]}
Vastaava kuva
PSEN opII3B-s-300-150
Tuotenumero: 632115
Turvavaloverho, tyyppi 3, PL d, vartalosuoja (resoluutio 300 mm),
suojakentän korkeus 1500 mm, syöttöjännite 24 V, kantavuus 10–55 m,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin: 5-napainen.Liitäntäk... Lisää
Hintasi
€1,630.73
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Turvavaloverho, tyyppi 3, PL d, vartalosuoja (resoluutio 300 mm), suojakentän korkeus 1500 mm, syöttöjännite 24 V, kantavuus 10–55 m,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin: 5-napainen.Liitäntäkaapeli eisisälly toimitukseen.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed KCs TÜV EAC |
BWS-tyyppi | 3 |
Anturiperiaate | Infrapuna |
Turva-alueen korkeus | 1500 mm |
Erotuskyky suojaustapa | Vartalo |
Kantavuus (m) | 10 - 55 m |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Optiset tiedot
Käytetty aallonpituusalue | 850 nm |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 60 °C |
Kosteusrasitus erittely | 95 % RH 50 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | IEC 61496-1 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiin. isku stand 1 | Adv Bracket Kit |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 40 g |
Kiin. isku stand 2 | Adv Bracket Kit |
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | 50 g |
Kiin. isku stand 3 | Swivel-Mount |
Suojaustapa kotelo |
Times
Vasteaika | 5.4 ms |
Mekaaniset tiedot
Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
Suurin johtimen pituus | 50 m |
Kotelon materiaali | Alumiini |
Materiaali päätykansi | Zn |
Materiaali etulevy | PC |
Mitta korkeus | 1504 mm |
Leveysmitta | 35 mm |
Syvyysmitta | 40 mm |
Nettopaino | 4221 g |
Bruttopaino | 6745 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-koodi | 4046548090208 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272704 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002549 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€36.31
PSEN opII protective column-195 Set
632509
Sarja sisältää suojapilarin "PSEN opII protective column-195”
valoverhoille, joiden pituus on alle 1950 mm, kiinnitysruuvit ja "PSENopII
adjustable base unit” jalustan. Suojaa valoverhoa voimakkaalta
mekaaniselta vaikutukselta. Voidaan käyttää PSEN optII-turvavaloverhojen kanssa
€364.80
PSEN opII protective column-165 Set
632508
Sarja sisältää suojapilarin "PSEN opII protective column-165”
valoverhoille, joiden pituus on alle 1650 mm, kiinnitysruuvit ja "PSENopII
adjustable base unit” jalustan. Suojaa valoverhoa voimakkaalta
mekaaniselta vaikutukselta. Voidaan käyttää PSEN optII-turvavaloverhojen kanssa
€347.97
PSEN opII protective column-165
632503
"PSEN opII protective column-165” suojapilari valoverhoille
, joiden pituus on alle 1650 mm. Suojaa valoverhoa voimakkaalta
mekaaniselta vaikutukselta. Voidaan käyttää PSEN optII-turvavaloverhojen kanssa
€235.72
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€19.44
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€22.41
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€31.39
PSEN opII protective column-195
632504
"PSEN opII protective column-195” suojapilari valoverhoille
, joiden pituus on alle 1950 mm. Suojaa valoverhoa voimakkaalta
mekaaniselta vaikutukselta. Voidaan käyttää PSEN optII-turvavaloverhojen kanssa
€254.81
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
Sarja sisältää peilipilarin "PSEN opII Mirror Column-195"
, jonka peilin pituus on 1950 mm, kiinnitysruuvit ja "PSEN opII
adjustable base unit". Voidaan käyttää PSENopt- ja
PSENoptII-valoverhojen kanssa 1800 mm suojakenttäpituuteen saakka.
€563.48
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
Sarja sisältää peilipilarin "PSEN opII Mirror Column-165"
, jonka peilin pituus on 1650 mm, kiinnitysruuvit ja "PSEN opII
adjustable base unit". Voidaan käyttää PSENopt- ja
PSENoptII-valoverhojen kanssa 1500 mm suojakenttäpituuteen saakka.
€533.18
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€67.58
PSEN opII lockout
632510
Lisävaruste PSEN opII -turvavaloverhon lukitustarvike.
PU = 1 lockout, 2 lukitusruuvia M4x12, 1 kierretappi M3x12, 2
Uramutterit.
€111.13
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€47.76
PSEN opII adjustable base unit
632037
Säädettävä PSEN opII -jalusta on lisävaruste PSEN opII
-peilipilarille ja tarjoaa lisäsuojaa voimakkaita mekaanisia
vaikutus vastaan. Lisäksi peilipilari voidaan säätää ja sovittaa alustanepätasaisuuksiin.
€132.23
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€19.44
PSEN opII mirror column-195
632036
Peilipilari "PSEN opII Mirror Column-195", jonka peilin pituus on
1950 mm. Voidaan käyttää PSENopt- ja
PSENoptII-valoverhojen kanssa 1800 mm suojakenttäpituuteen saakka.Peilipilari koostuu suojapilarista ja integroiduista peilistä.
€416.23
PSEN opII mirror column-165
632035
Peilipilari "PSEN opII Mirror Column-165", jonka peilin pituus on
1650 mm. Voidaan käyttää PSENopt- ja
PSENoptII-valoverhojen kanssa 1500 mm suojakenttäpituuteen saakka.Peilipilari koostuu suojapilarista ja integroiduista peilistä.
€384.39
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€67.58
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€67.70
PSEN screw set mirror column
632012
Sarja sisältää 3x kiinnitysruuvia PSENopII-peilipilaria tai
PSEN opII -jalustaa varten.
€20.84
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€30.16
PSEN opII slot nuts
632512
T-mutterit lisävarusteiden asentamiseen PSEN opII -valoverhon
tai suojapilarin profiiliin. Pakkauskoko 4 kpl.
€22.33
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
Laajennettu asennussarja, jossa on 3 vapausastetta
, PSEN optII -valoverhon kiinnittämiseen, 3 osaa.
€123.47
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€22.41
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
Kaapeli, Y-sovitin Y liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X1,
arviointiyksikkö), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen(X2,
lähetin), musta, suora, 5-napainen, A-koodattu ja M12
-liitin (X3, vastaanotin), musta, suora, 5-napainen, A-koodattu, PUR,
0,15 m, 8× 0,25 mm², PSENoptII:n lähettimen ja vastaanottimenliittämiseen M12-liittimeen.
€43.69
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Laajennettu asennussarja, jossa on 3 vapausastetta
, PSEN optII -valoverhon kiinnittämiseen, 3 osaa.
€84.19
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€31.39
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€48.62
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€101.67
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€95.38
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen,
taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 50m
€101.67
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 10m
€48.62
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 30m
€95.38
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
€30.16
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12,
taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€36.31