text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
  • 1(current)
  • 2
  • 3
183 Ürün bulundu
PSEN opII4B-s-300-075
632132
GTIN: 4046548090291
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, vücut koruması (çözünürlük 300 mm), korunan alan yüksekliği 750 mm, besleme voltajı 24 V, çalışma aralığı 10- 55 m, konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı: 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4B-s-300-060
632131
GTIN: 4046548090284
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, vücut koruması (çözünürlük 300 mm), korunan alan yüksekliği 600 mm, besleme voltajı 24 V, çalışma aralığı 10- 55 m, konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı: 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII3H-s-30-030
632021
GTIN: 4046548076264
Emniyet ışığı koruması, Tip 3, PL d, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 300 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24 V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII3H-s-30-045
632022
GTIN: 4046548076271
Emniyet ışığı koruması, Tip 3, PL d, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 450 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24 V, konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII3H-s-30-090
632025
GTIN: 4046548076301
Emniyet ışığı koruması, Tip 3, PL d, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 900 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24 V, konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4B-s-300-045
632130
GTIN: 4046548090277
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, vücut koruması (çözünürlük 300 mm), korunan alan yüksekliği 450 mm, besleme voltajı 24 V, çalışma aralığı 10- 55 m, konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı: 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII3H-s-30-060
632023
GTIN: 4046548076288
Emniyet ışığı koruması, Tip 3, PL d, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 600 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24 V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII3H-s-30-015
632020
GTIN: 4046548076257
Emniyet ışığı koruması, Tip 3, PL d, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 150 mm, besleme voltajı 24 V. Konektör: M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII3H-s-30-135
632028
GTIN: 4046548076332
Emniyet ışığı koruması, Tip 3, PL d, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 1350 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24V, konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-105
632066
GTIN: 4046548076530
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 1050 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII3H-s-30-120
632027
GTIN: 4046548076325
Emniyet ışığı koruması, Tip 3, PL d, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 1200 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-090
632065
GTIN: 4046548076523
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 900 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24 V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-030
632061
GTIN: 4046548076387
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 300 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24 V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-060
632063
GTIN: 4046548076509
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 600 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24 V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII3B-s-170-075
632102
GTIN: 4046548090062
Emniyet ışığı koruması, Tip 3, PL d, vücut koruması (çözünürlük 170 mm), korunan alan yüksekliği 750 mm, besleme voltajı 24 V, çalışma aralığı 0,2 - 15 m, konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı: 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-075
632064
GTIN: 4046548076516
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 750 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24 V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-015
632060
GTIN: 4046548076363
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 150 mm, besleme voltajı 24 V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII3B-s-170-090
632103
GTIN: 4046548089882
Emniyet ışığı koruması, Tip 3, PL d, vücut koruması (çözünürlük 170 mm), korunan alan yüksekliği 900 mm, besleme voltajı 24 V, çalışma aralığı 0,2 - 15 m, konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı: 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII4H-s-30-150
632069
GTIN: 4046548076561
Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alanı yüksekliği 1500 mm ölü bölge olmadan, besleme voltajı 24V. Konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
PSEN opII3B-s-170-120
632104
GTIN: 4046548089899
Emniyet ışığı koruması, Tip 3, PL d, vücut koruması (çözünürlük 170 mm), korunan alan yüksekliği 1200 mm, besleme voltajı 24 V, çalışma aralığı 0,2 - 15 m, konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı: 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin