text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
111 Prodotti trovati
PSEN opII4B-s-300-075
632132
GTIN: 4046548090291
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(versione 300 mm), altezza campo protetto 750 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata10 - 55 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4B-s-300-060
632131
GTIN: 4046548090284
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(versione 300 mm), altezza campo protetto 600 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata10 - 55 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII3H-s-30-030
632021
GTIN: 4046548076264
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 300 mm, senza zona morta, tensione dialimentazione 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4B-s-300-045
632130
GTIN: 4046548090277
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(versione 300 mm), altezza campo protetto 450 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata10 - 55 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII3H-s-30-060
632023
GTIN: 4046548076288
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 600 mm, senza zona morta, tensione dialimentazione 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4H-s-30-090
632065
GTIN: 4046548076523
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 900 mm, senza zona morta, tensione dialimentazione 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4H-s-30-030
632061
GTIN: 4046548076387
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 300 mm, senza zona morta, tensione dialimentazione 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4H-s-30-060
632063
GTIN: 4046548076509
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 600 mm, senza zona morta, tensione dialimentazione 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII3B-s-170-075
632102
GTIN: 4046548090062
Barriera fotoelettrica, tipo 3, PL “d”, protezione corpo (versione 170mm), altezza campo protetto 750 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata 0,2 - 15 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4H-s-30-075
632064
GTIN: 4046548076516
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 750 mm, senza zona morta, tensione dialimentazione 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4H-s-30-015
632060
GTIN: 4046548076363
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 150 mm, tensione di alimentazione 24 V.connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII3B-s-170-090
632103
GTIN: 4046548089882
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione corpo(versione 170 mm), altezza campo protetto 900 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata 0,2 - 15 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4H-s-30-150
632069
GTIN: 4046548076561
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 1500 mm, senza zona morta, tensione dialimentazione 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII3B-s-170-120
632104
GTIN: 4046548089899
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione corpo(versione 170 mm), altezza campo protetto 1200 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata0,2 - 15 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4B-s-170-060
632121
GTIN: 4046548090222
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(versione 170 mm), altezza campo protetto 600 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata 0,2 - 15 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII3B-s-300-075
632112
GTIN: 4046548090079
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione corpo(versione 300 mm), altezza campo protetto 750 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata10 - 55 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4B-s-300-120
632134
GTIN: 4046548090314
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(versione 300 mm), altezza campo protetto 1200 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata10 - 55 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII4B-s-170-045
632120
GTIN: 4046548090215
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo(versione 170 mm), altezza campo protetto 450 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata 0,2 - 15 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII3B-s-300-150
632115
GTIN: 4046548090208
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione corpo(versione 300 mm), altezza campo protetto 1500 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata10 - 55 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN opII3B-s-300-045
632110
GTIN: 4046548090116
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 3, PL “d”, protezione corpo(versione 300 mm), altezza campo protetto 450 mm, tensione di alimentazione 24 V, portata10 - 55 m, connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore: 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso