text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
  • 3
111 Produkte gefunden
PSEN opII4B-s-170-060
632121
GTIN: 4046548090222
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Körperschutz (Auflösung 170 mm), Schutzfeldhöhe 600 mm, Versorgungsspannung 24 V, Reichweite 0,2 -15 m, Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger: 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII3B-s-300-075
632112
GTIN: 4046548090079
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Körperschutz (Auflösung 300 mm), Schutzfeldhöhe 750 mm, Versorgungsspannung 24 V, Reichweite 10 - 55 m, Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger: 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII4H-s-30-165
632070
GTIN: 4046548076578
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1650 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII4H-s-30-180
632071
GTIN: 4046548076585
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1800 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII4B-s-300-120
632134
GTIN: 4046548090314
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Körperschutz (Auflösung 300 mm), Schutzfeldhöhe 1200 mm, Versorgungsspannung 24 V, Reichweite 10 - 55 m, Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger: 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII4B-s-170-045
632120
GTIN: 4046548090215
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Körperschutz (Auflösung 170 mm), Schutzfeldhöhe 450 mm, Versorgungsspannung 24 V, Reichweite 0,2 - 15 m, Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger: 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII3B-s-300-150
632115
GTIN: 4046548090208
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Körperschutz (Auflösung 300 mm), Schutzfeldhöhe 1500 mm, Versorgungsspannung 24 V, Reichweite 10 - 55 m, Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger: 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII3B-s-300-045
632110
GTIN: 4046548090116
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Körperschutz (Auflösung 300 mm) Schutzfeldhöhe 450 mm, Versorgungsspannung 24 V, Reichweite 10 - 55 m, Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger: 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII4B-s-170-075
632122
GTIN: 4046548090239
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Körperschutz (Auflösung 170 mm), Schutzfeldhöhe 750 mm, Versorgungsspannung 24 V, Reichweite 0,2 - 15 m, Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger: 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII3H-s-30-105
632026
GTIN: 4046548076318
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1050 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII4B-s-170-090
632123
GTIN: 4046548090246
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Körperschutz (Auflösung 170 mm), Schutzfeldhöhe 900 mm, Versorgungsspannung 24 V, Reichweite 0,2 - 15 m, Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger: 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII4B-s-300-090
632133
GTIN: 4046548090307
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Körperschutz (Auflösung 300 mm), Schutzfeldhöhe 900 mm, Versorgungsspannung 24 V, Reichweite 10 - 55 m, Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger: 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII4H-s-30-045
632062
GTIN: 4046548076394
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 450 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII4B-s-170-150
632125
GTIN: 4046548090260
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Körperschutz (Auflösung 170 mm), Schutzfeldhöhe 1500 mm, Versorgungsspannung 24 V, Reichweite 0,2 - 15 m, Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger: 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII3B-s-300-060
632111
GTIN: 4046548090123
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Körperschutz (Auflösung 300 mm), Schutzfeldhöhe 600 mm, Versorgungsspannung 24 V, Reichweite 10 - 55 m, Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger: 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII3H-s-30-180
632031
GTIN: 4046548076066
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1800 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII3H-s-30-165
632030
GTIN: 4046548076059
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1650 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII4H-s-30-135
632068
GTIN: 4046548076554
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1350 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII3B-s-170-045
632100
GTIN: 4046548090024
Sicherheitslichtgitter, Typ 3, PL d, Körperschutz (Auflösung 170 mm), Schutzfeldhöhe 450 mm, Versorgungsspannung 24 V, Reichweite 0,2 - 15 m, Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger: 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN opII4H-s-30-120
632067
GTIN: 4046548076547
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 1200 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen