Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm),
suojakentän korkeus 750 mm. Ominaisuudet: Kaskadointi ilm ...
€3,166.09
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, vartalosuoja, infrapuna-anturisuurennetulla kantavuudella,
vastaanotinliitäntä: 4-nap. M ...
€311.14
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, vartalosuoja, infrapuna-anturi,
vastaanotinliitäntä: 4-nap. M12-urosliitin, lähetinliitä ...
€227.23
Turvavaloverho, tyyppi 4, Pl e, vartalosuoja, infrapuna-anturi,
vastaanotinliitäntä: 4-nap. M12-urosliitin, lähetinliitä ...
€263.76
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm)
Protected field height 300 mm, supply voltage 24 ...
€650.87
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 150 mm, syöttöjännite 24 V, M12-pistok ...
€542.86
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 450 mm, syöttöjännite 24 V, M12-pistok ...
€763.89
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 750 mm, syöttöjännite 24 V, M12-pistok ...
€990.74
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 600 mm, syöttöjännite 24 V, M12-pistok ...
€887.84
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 1050 mm, syöttöjännite 24 V, M12-pisto ...
€1,256.82
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 900 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M1 ...
€2,222.12
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 600 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M1 ...
€1,731.74
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm),
suojakentän korkeus 150 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...
€1,086.94
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 1500 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...
€3,168.66
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 900 mm, syöttöjännite 24 V, M12-pistok ...
€1,119.95
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 150 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M1 ...
€984.04
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 1650 mm, syöttöjännite 24 V, pistoke M ...
€3,458.60
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 1500 mm, syöttöjännite 24 V, M12-pisto ...
€1,694.35
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 1650 mm, syöttöjännite 24 V, M12-pisto ...
€1,847.54
Turvavaloverho, tyyppi 2, PL c, käsisuoja (resoluutio 30 mm),
suojakentän korkeus 1350 mm, syöttöjännite 24 V, M12-pisto ...
€1,527.65
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous