Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Laajennettu X-muting-sarja turvavaloverhoon PSEN opII, jossa on 2muting-anturia, 2 heijastinta, 2 muting-varsisarjaa, 1 ...
€729.00
Laajennettu L-muting-sarja turvavaloverhoon PSEN opII, jossa on 2muting-anturia, 2 heijastinta, 1 muting-varsisarja, 1 x ...
€679.00
T-muting-sarja turvavaloverhoon PSEN opII, jossa on 4 muting-anturia, 4heijastinta, 2 muting-varsisarjaa, 2 x kiinnitysm ...
€998.00
Perus L-muting-sarja turvavaloverhoon PSEN opII, jossa on 2muting-anturia, 2 heijastinta, 1 muting-varsisarja, 1 xkiinni ...
€365.00
Perus T-muting-sarja turvavaloverhoon PSEN opII, jossa on 4muting-anturia, 4 heijastinta, 2 muting-varsisarja, 2 xkiinni ...
€697.00
Perus X-muting-sarja turvavaloverhoon PSEN opII, jossa on 2muting-anturia, 2 heijastinta, 1 muting-varsisarja, 1 xkiinni ...
€411.00
Kytkentärasia PSEN opII -turvavaloverhoa ja Muting-anturia varten,
Muting-lamppu, Override-avainkytkin, Reset-painike,an ...
€120.00
T-mutterit lisävarusteiden asentamiseen PSEN opII -valoverhon
tai suojapilarin profiiliin. Pakkauskoko 4 kpl.
€22.33
Peilipilari "PSEN opII Mirror Column-090", jonka peilin pituus on
900 mm. Voidaan käyttää PSENopt- ja
PSENoptII-valoverh ...
€282.79
Sarja sisältää suojapilarin "PSEN opII protective column-120”
valoverhoille, joiden pituus on alle 1200 mm, kiinnitysru ...
€325.52
Lisävaruste PSEN opII -turvavaloverhon lukitustarvike.
PU = 1 lockout, 2 lukitusruuvia M4x12, 1 kierretappi M3x12, 2
Ura ...
€111.13
Testitanko käsisuojalla varustetun valoverhon toiminnan tarkistamiseen,
Halkaisija 30 mm.
€16.84
Sarja sisältää peilipilarin "PSEN opII Mirror Column-090"
, jonka peilin pituus on 900 mm, kiinnitysruuvit ja "PSEN opII ...
€426.55
Sarja sisältää peilipilarin "PSEN opII Mirror Column-195"
, jonka peilin pituus on 1950 mm, kiinnitysruuvit ja "PSEN opI ...
€563.48
Sarja sisältää peilipilarin "PSEN opII Mirror Column-060"
, jonka peilin pituus on 600 mm, kiinnitysruuvit ja "PSEN opII ...
€359.20
Sarja sisältää peilipilarin "PSEN opII Mirror Column-165"
, jonka peilin pituus on 1650 mm, kiinnitysruuvit ja "PSEN opI ...
€533.18
Sarja sisältää peilipilarin "PSEN opII Mirror Column-120"
, jonka peilin pituus on 1200 mm, kiinnitysruuvit ja "PSEN opI ...
€477.05
Testitanko sormisuojalla varustetun valoverhon toiminnan tarkistamiseen
, halkaisija 14 mm.
€16.84
Laajennettu asennussarja, jossa on 3 vapausastetta
, PSEN optII -valoverhon kiinnittämiseen, 3 osaa.
€84.19
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous