text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
8 tuotetta löytyi
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
Light - malli, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskapasiteetti, mykistys, ohitus, EDM, käynnistä sovellukset uude ...

€4,562.89
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
Light - malli, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskapasiteetti, mykistys, ohitus, EDM, käynnistä sovellukset uude ...

€4,389.62
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
Apuyksikkö, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskyky,pystysovellukset, referenssimerkit, pikavaihto vaihdettavan m ...

€3,927.56
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
Master-malli, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskapasiteetti,passivointi, ohitus, EDM, Restart Applikations stan ...

€4,909.44
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
Apuyksikkö, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskyky,pystysovellukset, referenssimerkit, pikavaihto vaihdettavan m ...

€4,158.59
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
Master-malli, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskapasiteetti,passivointi, ohitus, EDM, Restart Applikations stan ...

€4,736.17
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
Pääyksikkö, sarjakytkentäpääyksikkö enintään 3 apuyksikölle, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm tunnistuskyky, muting, o ...

€4,967.20
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
MasterEncoder, sarjakytkentäpääyksikkö enintään 3 apuyksikölle, 4 enkooderituloa, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm,150 mm tunn ...

€5,198.24

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus