text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
10 Produkte gefunden
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
GTIN: 4046548095265
Light - Modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm Detektionsvermögen, Muting, Override, EDM, Restart Applikations gemäß EN ISO 61496-3, Vertikalapplikationen, Referenzmarken, Messdatenausgabe (UDP), Schnellaustausch durch austauschbarer Speicherblock; 3,0 m Sicherheitszone; max. 2 Sicherheitszonen parallel aktiv, max. 2 Warnzonen parallel aktiv, max. 10 konfigurierbare Zone Set.

Auf Anfrage
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
GTIN: 4046548095272
Light - Modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm Detektionsvermögen, Muting, Override, EDM, Restart Applikations gemäß EN ISO 61496-3, Vertikalapplikationen, Referenzmarken, Messdatenausgabe (UDP), Schnellaustausch durch austauschbarer Speicherblock; 5,5 m Sicherheitszone; max. 2 Sicherheitszonen parallel aktiv, max. 2 Warnzonen parallel aktiv, max. 10 konfigurierbare Zone Set.

Auf Anfrage
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
GTIN: 4046548095319
Master - Modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm Detektionsvermögen, Muting, Override, EDM, Restart Applikations gemäß EN ISO 61496-3, Vertikalapplikationen, Referenzmarken, Messdatenausgabe (UDP), Schnellaustausch durch austauschbarer Speicherblock; 5,5 m Sicherheitszone; max. 2 Sicherheitszone parallel aktiv, max. 2 Warnzone parallel aktiv, max. 10 konfigurierbare Zone Set.

Auf Anfrage
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
GTIN: 4046548095357
Subscriber - Modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm Detektionsvermögen, Vertikalapplikationen, Referenzmarken, Schnellaustausch durch austauschbarer Speicherblock; 5,5 m Sicherheitszone; über PSENscan M Geräte: max. 2 Sicherheitszone parallel aktiv, max. 2 Warnzone parallel aktiv, max. 10 konfigurierbare Zone Set, Messdatenausgabe (UDP), Muting, Override, EDM, Restart Applikations gemäß EN ISO 61496-3.

Auf Anfrage
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
GTIN: 4046548095302
Master - Modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm Detektionsvermögen, Muting, Override, EDM, Restart Applikations gemäß EN ISO 61496-3, Vertikalapplikationen, Referenzmarken, Messdatenausgabe (UDP), Schnellaustausch durch austauschbarer Speicherblock; 3,0 m Sicherheitszone; max. 2 Sicherheitszone parallel aktiv, max. 2 Warnzone parallel aktiv, max. 10 konfigurierbare Zone Set.

Auf Anfrage
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
GTIN: 4046548095340
Subscriber - Modell, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm Detektionsvermögen, Vertikalapplikationen, Referenzmarken, Schnellaustausch durch austauschbarer Speicherblock; 3,0 m Sicherheitszone; über PSENscan M Geräte: max. 2 Sicherheitszone parallel aktiv, max. 2 Warnzone parallel aktiv, max. 10 konfigurierbare Zone Set, Messdatenausgabe (UDP), Muting, Override, EDM, Restart Applikations gemäß EN ISO 61496-3.

Auf Anfrage
PSEN sc PN 5.5 08 down
6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFINET IO DEVICE mit PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm Detektionsvermögen, Muting, partielles Muting, Override, EDM, Restart Applikation gemäß EN ISO 61496-3, Vertikalapplikationen, max. 15 dynamische Referenzmarken, Messdatenausgabe (UDP), Fast Replacement durch austauschbares Speichermodul auf der Unterseite, Window austauschbar, ROS & C++ Schnittstelle verfügbar, 5,5 m Sicherheitszone, max. 8 Sicherheits- bzw. Warnzonen parallel, erweiterte Anschlussmöglichkeiten (I/O), 70 konfigurierbare Zone Sets.

Auf Anfrage
PSEN sc PN 5.5 08 back
6D000036
GTIN: 4046548110296
PROFINET IO DEVICE mit PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm Detektionsvermögen, Muting, partielles Muting, Override, EDM, Restart Applikation gemäß EN ISO 61496-3, Vertikalapplikationen, max. 15 dynamische Referenzmarken, Messdatenausgabe (UDP), Fast Replacement durch austauschbares Speichermodul auf der Rückseite, Window austauschbar, ROS & C++ Schnittstelle verfügbar, 5,5 m Sicherheitszone, max. 8 Sicherheits- bzw. Warnzonen parallel, erweiterte Anschlussmöglichkeiten (I/O), 70 konfigurierbare Zone Sets.

Auf Anfrage
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
GTIN: 4046548095333
Master – Modell, Reihenschaltungsmaster für bis zu 3 Subscriber, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm Detektionsvermögen, Muting, partielles Muting, Override, EDM, Restart Applikations gemäß EN ISO 61496-3, Vertikalapplikationen, Referenzmarken, Messdatenausgabe (UDP), Schnellaustausch, austauschbarer Speicherblock, Window austauschbar, ROS & C++ Schnittstelle verfügbar, -10°C ... +50°C, 5,5 m Sicherheitszone, erweiterte Anschlussmöglichkeiten (I/O), 3 Sicherheitszonen parallel, 3 Warnzonen parallel, 70 konfigurierbare Zone Sets.

Auf Anfrage
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
GTIN: 4046548102161
MasterEncoder – Modell, Reihenschaltungsmaster für bis zu 3 Subscriber, bis zu 4 Encodereingängen, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm Detektionsvermögen, Muting, partielles Muting, Override, EDM, Restart Applikations gemäß EN ISO 61496-3, Vertikalapplikationen, Referenzmarken, Messdatenausgabe (UDP), Schnellaustausch, austauschbarer Speicherblock, Window austauschbar, ROS & C++ Schnittstelle verfügbar, -10°C ... +50°C, 5,5 m Sicherheitszone, erweiterte Anschlussmöglichkeiten (I/O), Encoder Eingänge, 3 Sicherheitszonen parallel, 3 Warnzonen parallel, 70 konfigurierbare Zone Sets.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen