Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"6D000013","name":"PSEN sc L 5.5 08-12","price":"4562.89","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180PW"]}
Vastaava kuva
PSEN sc L 5.5 08-12
Tuotenumero: 6D000013
Light - malli, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskapasiteetti,
mykistys, ohitus, EDM, käynnistä sovellukset uudelleen standardin EN ISO61496-3 mukaisesti,
pystysovellukset, referenssimerkit, m... Lisää
Hintasi
€4,562.89
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Light - malli, 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm:n tunnistuskapasiteetti, mykistys, ohitus, EDM, käynnistä sovellukset uudelleen standardin EN ISO61496-3 mukaisesti, pystysovellukset, referenssimerkit, mittaustietojen ulostulo (UDP) Nopea vaihto vaihdettavan muistilohkon kautta, 5,5 m turva-alue, enintään 2 samanaikaisesti aktiivista turva-aluetta,enintään 2 samanaikaisesti aktiivista varoitusaluetta, enintään 10 konfiguroitavaavyöhykesarjaa.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
BWS-tyyppi | 3 |
2 | |
Tuotevaihtoehto | Light |
Anturiperiaate | optinen |
Valittavat resoluutiot |
50
mm 40 mm 30 mm 150 mm 70 mm |
RW var.alue eril. res |
40 m/resoluutio 150 mm
22 m/resoluutio 40 mm 19 m/resoluutio 30 mm 23 m/resoluutio 50 mm 40 m/resoluutio 70 mm |
RW turv. alue eril. res |
3 m/resoluutio 40 mm
5,5 m/resoluutio 150 mm 2,50 m/resoluutio 30 mm 4 m/resoluutio 50 mm 5,5 m/resoluutio 70 mm |
Number of zone configurations | 10 |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 8 W |
Optiset tiedot
Käytetty aallonpituusalue | 905 nm |
Skannausalue | 275° |
Suurin avautumisk. pystys | 0,12° |
Kulmaerottelu | 0,1° |
Tulot
Signaalitaso tulossa arvolla 0 | < 5 V |
Tasajännite tulossa | 24 V |
Puolijohdelähdöt
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 4 |
Virta "0" PJL PSENscan | < 700 µA |
Ethernet-liitäntä
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä | M12x1, 4-pin, D-code |
Ethercat-siirtonopeus | 100 MBit/s |
CANopen-liitäntä
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -10 - 50 °C |
Kosteusrasitus erittely | maks. 95 % |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 10 g |
Suojaustapa kotelo |
Times
Vasteaika | 62 ms |
Kiertymisaika | 30 ms |
Mekaaniset tiedot
Liitäntätapa |
M12, 8-nap. uros
M12, 12-nap. uros |
Kotelon materiaali | Alumiini |
Kotelomateriaali yläosa | PC |
Materiaali etulevy | PMMA |
Mitta korkeus | 152 mm |
Leveysmitta | 102 mm |
Syvyysmitta | 112.5 mm |
Nettopaino | 1530 g |
Bruttopaino | 2140 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-koodi | 4046548095272 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272791 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002550 |
Volume | 13.330 |
Lisävarusteet
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Vaihdettava muistimoduuli 08-12 Fast Replacementiin
Turvalaserskanneri
€335.00
PSEN sc head
6D000007
Vaihdettava skanneripää ja ikkuna varaosaksi
turvalaserskannerille PSEN sc L/M/S alkaen toimitetustalaiteohjelmistoversiosta
3.1.3
€536.16
Pakolliset varusteet
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€85.80
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€31.02
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€42.21
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€119.52
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€70.28
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€87.51
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€37.05
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€48.13
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, kaapeliketjuun sopiva,8-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€25.85
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:2m
€29.67
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 12-napainen,
suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€32.12
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12
(IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 10m
€31.50
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12
(IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 3m
€21.66
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Verkkokaapeli, Ethernet Cat5e, PVC, musta, 4-napainen, suora liitin M12
(IP67), D-koodattu, suoraan liittimeen RJ45 (IP20), kaapelin pituus: 1m
€15.26