text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
10 produits trouvés
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
GTIN: 4046548095265
Modèle Light, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, redémarrage des applications selonl’EN ISO 61496-3, applications verticales, marques de référence, sortie de données demesure (UDP), remplacement rapide grâce à un bloc mémoire interchangeable ; 3,0 m zone de sécurité ; max. 2 zones de sécurité actives parallèlement, max.2 zones d’alerte actives parallèlement, max. 10 kits de zonesconfigurables.

€4,565.20
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
GTIN: 4046548095272
Modèle Light, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, redémarrage des applications selonl’EN ISO 61496-3, applications verticales, marques de référence, sortie de données demesure (UDP), remplacement rapide grâce à un bloc mémoire interchangeable ; 5,5 m zone de sécurité ; max. 2 zones de sécurité actives parallèlement, max.2 zones d’alerte actives parallèlement, max. 10 kits de zonesconfigurables.

€4,745.41
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
GTIN: 4046548095340
Modèle esclave, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, applications verticales, marques de référence, remplacement rapide grâceà un bloc mémoire interchangeable ; zone de sécurité de 3,0 m ; via lesappareils PSENscan M : max. 2 zones de sécurité actives en parallèle, max. 2 zonesd’alerte actives en parallèle, max. 10 kits de zones configurables, sortie de données demesure (UDP), muting, override, EDM, redémarrage des applications selon l’EN ISO 61496-3.

€4,084.66
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
GTIN: 4046548095319
Modèle maître, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, redémarrage des applications selonl’EN ISO 61496-3, applications verticales, marques de référence, sortie de données demesure (UDP), remplacement rapide grâce à un bloc mémoire interchangeable ; zone desécurité de 5,5 m ; max. 2 zones de sécurité actives en parallèle, max. 2 zonesd’alerte actives en parallèle, max. 10 kits de zones configurables.

€5,105.82
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
GTIN: 4046548095357
Modèle esclave, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, applications verticales, marques de référence, remplacement rapide grâceà un bloc mémoire interchangeable ; zone de sécurité de 5,5 m ; via lesappareils PSENscan M : max. 2 zones de sécurité actives en parallèle, max. 2 zonesd’alerte actives en parallèle, max. 10 kits de zones configurables, sortie de données demesure (UDP), muting, override, EDM, redémarrage des applications selon l’EN ISO 61496-3.

€4,324.93
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
GTIN: 4046548095302
Modèle maître, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, redémarrage des applications selonl’EN ISO 61496-3, applications verticales, marques de référence, sortie de données demesure (UDP), remplacement rapide grâce à un bloc mémoire interchangeable ; zone desécurité de 3,0 m ; max. 2 zones de sécurité actives en parallèle, max. 2 zonesd’alerte actives en parallèle, max. 10 kits de zones configurables.

€4,925.62
PSEN sc PN 5.5 08 down
6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFINET IO DEVICE avec PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm capacité de détection, muting, muting partiel, override, EDM,redémarrage de l’application selon l’EN ISO 61496-3, applications verticales,max. 15 marques de référence dynamiques, sortie de données de mesure (UDP),remplacement rapide grâce à un module mémoire interchangeable situé sur la partieinférieure, tête interchangeable, interface ROS & C++ disponible, zone de sécurité de 5,5 m, max. 8 zones de sécurité ou d’alerte en parallèle, possibilités de raccordement étendues (entrées / sorties), 70 zones Setconfigurables.

€5,808.40
PSEN sc PN 5.5 08 back
6D000036
GTIN: 4046548110296
PROFINET IO DEVICE avec PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm capacité de détection, muting, muting partiel, override, EDM, redémarrage de l’application selon l’EN ISO 61496-3, applicationsverticales, max. 15 marques de référence dynamiques, sortie de données de mesure(UDP), remplacement rapide grâce à un module mémoire interchangeable situé àl’arrière, tête interchangeable, interface ROS & C++ disponible, zone de sécurité de 5,5 m,max. 8 zones de sécurité ou d’alerte en parallèle, possibilités de raccordement étendues (entrées / sorties), 70 zones Setconfigurables.

€5,808.40
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
GTIN: 4046548095333
Modèle maître, maître pour le montage en série jusqu’à 3 appareilsesclaves, capacité de détection de 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm, muting, muting partiel, override, EDM, redémarrage des applications selonl’EN ISO 61496-3, applications verticales, marques de référence, sortie de données demesure (UDP), remplacement rapide, bloc mémoire interchangeable, fenêtreinterchangeable, interface ROS & C++ disponible, -10 °C à +50 °C, zone de sécurité de 5,5 m, possibilités de raccordement étendues (entrées / sorties), 3 zones desécurité en parallèle, 3 zones d’alerte en parallèle, 70 ensembles de zones configurables.

€5,165.89
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
GTIN: 4046548102161
Modèle codeur maître, maître pour le montage en série jusqu’à3 appareils esclaves, jusqu’à 4 entrées codeurs, capacité de détection de 30 mm, 40 mm, 50 mm,70 mm, 150 mm, muting, muting partiel, override, EDM, redémarrage des applications selon l’EN ISO 61496-3, applicationsverticales, marques de référence, sortie de données de mesure (UDP), remplacementrapide, bloc mémoire interchangeable, fenêtre interchangeable, interface ROS & C++disponible, -10 °C à +50 °C, zone de sécurité de 5,5 m, possibilités de raccordement étendues (entrées / sorties), entrées codeurs, 3 zonesde sécurité en parallèle, 3 zones d’alerte en parallèle, 70 ensembles de zonesconfigurables.

€5,406.17

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue