Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Light - model, detectievermogen van 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
muting, override, EDM, herstarttoepassingen volgens EN ISO 61496-3,
verticale toepassingen, referentiemerktekens, meetgegevensuitvoer (UDP),
snelle vervanging dankzij vervangbaar geheugenblok; veiligheidszone
van 3,0 m; max. 2 veiligheidszones tegelijk actief, max. 2
waarschuwingszones tegelijk actief, max. 10 configureerbare zonesets.
€4,389.62
Light - model, detectievermogen van 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
muting, override, EDM, herstarttoepassingen volgens EN ISO 61496-3,
verticale toepassingen, referentiemerktekens, meetgegevensuitvoer (UDP),
snelle vervanging dankzij vervangbaar geheugenblok; veiligheidszone
van 5,5 m; max. 2 veiligheidszones tegelijk actief, max. 2
waarschuwingszones tegelijk actief, max. 10 configureerbare zonesets.
€4,562.89
Subscriber - model, detectievermogen van 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
verticale toepassingen, referentiemerktekens, snelle vervanging dankzij
vervangbaar geheugenblok; veiligheidszone van 3,0 m; via PSENscan M
apparaten: max. 2 veiligheidszones tegelijk actief, max. 2waarschuwingszones tegelijk
actief, max. 10 configureerbare zonesets, meetgegevensuitvoer (UDP),muting,
override, EDM, herstarttoepassingen volgens EN ISO 61496-3.
€3,927.56
Master - model, detectievermogen van 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
muting, override, EDM, herstarttoepassingen volgens EN ISO 61496-3,
verticale toepassingen, referentiemerktekens, meetgegevensuitvoer (UDP),
snelle vervanging dankzij vervangbaar geheugenblok; veiligheidszone
van 5,5 m; max. 2 veiligheidszones tegelijk actief, max. 2waarschuwingszones
tegelijk actief, max. 10 configureerbare zonesets.
€4,909.44
Subscriber - model, detectievermogen van 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
verticale toepassingen, referentiemerktekens, snelle vervanging dankzij
vervangbaar geheugenblok; veiligheidszone van 5,5 m; via PSENscan M
apparaten: max. 2 veiligheidszones tegelijk actief, max. 2waarschuwingszones tegelijk
actief, max. 10 configureerbare zonesets, meetgegevensuitvoer (UDP),muting,
override, EDM, herstarttoepassingen volgens EN ISO 61496-3.
€4,158.59
Master - model, detectievermogen van 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm,
muting, override, EDM, herstarttoepassingen volgens EN ISO 61496-3,
verticale toepassingen, referentiemerktekens, meetgegevensuitvoer (UDP),
snelle vervanging dankzij vervangbaar geheugenblok; veiligheidszone
van 3,0 m; max. 2 veiligheidszones tegelijk actief, max. 2waarschuwingszones
tegelijk actief, max. 10 configureerbare zonesets.
€4,736.17
PROFINET IO DEVICE met PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm
Detectievermogen, muting, partiële muting, override, EDM, herstart
applicatie volgens EN ISO 61496-3, verticale applicaties, max. 15
dynamische referentiemerktekens, uitvoer meetgegevens (UDP), fastreplacement
door verwisselbare geheugenmodule aan de onderkant, Window
verwisselbaar, ROS en C++ interface beschikbaar, 5,5 m veiligheidszone,
max. 8 veiligheids- of waarschuwingszones parallel, uitgebreide
aansluitmogelijkheden (I/O), 70 configureerbare zone sets.
€5,585.00
PROFINET IO DEVICE met PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm
Detectievermogen, muting, partiële muting, override, EDM,
herstart applicatie volgens EN ISO 61496-3, verticale applicaties,
max. 15 dynamische referentiemerktekens, uitvoer meetgegevens (UDP),
fast replacement door verwisselbare geheugenmodule aan de onderkant,
Window verwisselbaar, ROS en C++ interface beschikbaar, 5,5 m
veiligheidszone, max. 8 veiligheids- of waarschuwingszones parallel,uitgebreide
aansluitmogelijkheden (I/O), 70 configureerbare zone sets.
€5,585.00
Master – model, serieschakelingsmaster voor maximaal 3 subscribers,detectievermogen
van 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm, muting, partiële
muting, override, EDM, herstarttoepassingen volgens EN ISO 61496-3,
verticale toepassingen, referentiemerktekens, meetgegevensuitvoer (UDP),
snelle vervanging, vervangbaar geheugenblok, window vervangbaar, ROS-
& C++-interface beschikbaar, -10 °C ... +50 °C, veiligheidszone van 5,5m,
uitgebreide aansluitmogelijkheden (I/O), 3 veiligheidszones tegelijk, 3
waarschuwingszones tegelijk, 70 configureerbare zonesets.
€4,967.20
MasterEncoder – model, serieschakelingsmaster voor maximaal 3subscribers,
maximaal 4 encoderingangen, detectievermogen van 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70mm, 150 mm
, muting, partiële muting, override, EDM,
herstarttoepassingen volgens EN ISO 61496-3, verticale toepassingen,
referentiemerktekens, meetgegevensuitvoer (UDP), snelle vervanging,vervangbaar
geheugenblok, window vervangbaar, ROS- & C++-interface beschikbaar,
-10 °C ... +50 °C, veiligheidszone van 5,5 m, uitgebreide
aansluitmogelijkheden (I/O), encoderingangen, 3 veiligheidszones
tegelijk, 3 waarschuwingszones tegelijk, 70 configureerbare zonesets.
€5,198.24
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.