16 dic 2025

Supervisión dinámica y segura de valores de proceso con el microcontrol PNOZmulti 2

Comencemos con un ejemplo de la industria del hidrógeno. En el proyecto HY.City.Bremerhaven se genera hidrógeno a partir de los excedentes de electricidad y se almacena de forma segura en depósitos de alta presión. El microcontrol seguro PNOZmulti 2 de Pilz supervisa de forma fiable el proceso de transferencia mediante procesamiento analógico a prueba de fallos y protege contra los peligros de la mezcla de gases explosivos a través de la supervisión de parámetros relevantes y valores límite críticos en cuanto a presión, temperatura y velocidad de carga y descarga. El bloque de software "Supervisión de rampa segura" integrado en PNOZmulti Configurator permite el ajuste preciso de los valores límite con supervisión dinámica de límites. 

En nuestro tutorial enseñamos lo fácil que es seleccionar el hardware y crear un programa de usuario. Independientemente de la aplicación y del sector, el módulo analógico seguro PNOZmulti 2 es la mejor opción para la supervisión de magnitudes de proceso.

Máxima seguridad y precisión para procesos industriales exigentes

Esto es posible gracias a PNOZ m EF 4AI, el módulo de entrada analógico seguro del microcontrol configurable PNOZmulti 2. Registra y supervisa de forma segura y precisa magnitudes de proceso analógicas, como presión, temperatura, nivel de llenado, caudal y muchas otras variables físicas. Destaca especialmente la precisión de seguridad del 1 % (por entrada). Un factor que resulta especialmente determinante en la industria del hidrógeno. En el caso de un depósito de hidrógeno a una presión de 1000 bar, representa una tolerancia de 10 bar en lugar de los 50 bar que representa la precisión del 5 % habitual en el mercado. 

Ventajas para el usuario

  • Más seguridad de los procesos
  • Detección temprana de defectos
  • Tiempos de parada reducidos
  • Control y diagnóstico exacto

Resumen de características

  • Entradas analógicas seguras (4 x 4-20 mA): el módulo ofrece cuatro entradas de corriente analógicas seguras e independientes con un ámbito de medida de 0-25 mA y una resolución de 15 bits más signo.
  • Escala y parametrización flexible: con la herramienta de software PNOZmulti Configurator se pueden escalar valores de medida analógicos como magnitudes numéricas con cualquier unidad de medida. Funciones como la supervisión de valores límite, cálculos aritméticos (por ejemplo, formación de valores medios, presión diferencial) y comprobaciones de plausibilidad se pueden configurar fácilmente. 
  • Seguridad certificada hasta PL e / SIL 3
  • Posibilidad de transmitir un valor analógico exacto con finalidad de diagnóstico a un bus de campo o servidor OPC Server

La supervisión dinámica de los valores de proceso significa que magnitudes de proceso analógicas como, por ejemplo, presión, no solo se registran, sino que también se supervisan de forma continua e inteligente con el objetivo de detectar a tiempo desviaciones y reaccionar rápidamente.

¿Qué se entiende concretamente por  dinámica?

  • Procesamiento en tiempo real de los valores de medida en el propio módulo
  • Valores límite ajustables y supervisión de intervalos de configuración flexible
  • Funciones aritméticas como la formación del valor medio o el cálculo de la presión diferencial para una evaluación inteligente
  • Escala y verificación de plausibilidad para garantizar valores correctos
  • Tiempos de reacción cortos en caso de rebasarse valores límite o incidencias

Saque partido de las ventajas de los módulos analógicos seguros PNOZmulti 2.

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio