Sistema modular seguro de control ferroviario PSSrail

Seguro. Modular. Y para el ferrocarril digital.

Imagen de producto PSSrail sobre fondo gris

Pilz presenta PSSrail, un sistema modular seguro de control ferroviario que revolucionará el ferrocarril digital. El sistema cumple todos los requisitos de seguridad: está homologado para aplicaciones ferroviarias y alcanza el máximo estándar de seguridad SIL4. Su diseño modular permite implementar de manera óptima y flexible requisitos específicos para cada necesidad. Con PSSrail hemos puesto el acento en estandarización y apertura.

Nuestro sistema de control es compatible con el estándar EULYNX y está preparado para implementar proyectos de digitalización en la infraestructura ferroviaria. El carácter innovador y único de PSSrail radica precisamente en la combinación de estas funciones: el sistema conjuga todas las funciones que se requieren para ejecutar tareas de control actuales o futuras a pie de vía.

Pionero para el ferrocarril digital

PSSrail se puede utilizar para numerosas aplicaciones de señalización, incluidos cambios de aguja con mando eléctrico local o pasos a nivel y sistemas de enclavamiento digitales. PSSrail puede funcionar, por ejemplo, como plataforma Object Controller para controlar digitalmente, de forma fiable y económica, los componentes de campo dispuestos en el tramo ferroviario. PSSrail representa una solución de control para la digitalización durante el funcionamiento y la reconversión, p. ej., al estándar EULYNX.

Vías férreas con números digitales en el lado izquierdo

Las ventajas a primera vista:

  • Solución digital: permite la digitalización de la infraestructura ferroviaria mediante RasTA y EULYNX y soporta la migración del estándar unificado EULYNX 
  • Modularidad y unidades de montaje: configurable a medida gracias al diseño modular  
  • Flexibilidad: preparado para todas las aplicaciones ferroviarias imaginables en el ámbito de la señalización, por ejemplo, como plataforma Object Controller  
  • Certificación: hasta nivel de integridad de la seguridad 4 (SIL4) y según las normativas EN aplicables al sector ferroviario
  • Apertura: no hay dependencia del proveedor; nuestro sistema de control ferroviario se puede integrar en cualquier tipo de solución

Nuestra gama de productos:

El sistema modular seguro de control ferroviario PSSrail está compuesto por el propio control SIL4 y diferentes módulos de hardware, entre ellos un módulo CAN para facilitar la integración de sistemas existentes. PSSrail dispone además de un paquete de software para la programación o configuración de programas de usuario. Una biblioteca de programa contiene bloques de función certificados para aplicaciones ferroviarias que simplifican y agilizan la implementación. El principio modular permite a los usuarios configurar sus soluciones según sus necesidades.

¿Desea más información sobre las soluciones de automatización para la industria ferroviaria?

Nuestras soluciones de control seguras y modulares

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: soporte@pilz.es

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: info@pilz.es

¿Qué podemos hacer por usted?


 

 


* Campo obligatorio