Los módulos de entradas y salidas pueden combinarse a medida según las necesidades reales. Existe una amplia selección de módulos E/S para el procesamiento de señales seguras, no seguras, digitales y analógicas. Para posteriores adaptaciones del sistema, solo hay que completar o sustituir los módulos. La flexibilidad es extraordinaria. PSSuniversal aglutina en un sistema un cóctel inédito de funciones de seguridad y de automatización.
PSSuniversal: módulos E/S para controles y sistemas E/S
Combinar a medida

Módulos E/S, la solución flexible. Ventajas:
- Configuración personalizada de los módulos de entradas/salidas para sistema Remote I/O y sistema de control PSSuniversal.
- Soluciones para tareas relativas a la seguridad y de control de automatización.
- Adaptación específica a las necesidades gracias a un sistema basado en unidades pequeñas.
- Facilidad de sustitución de los módulos para posteriores adaptaciones del sistema.
- Sistema Remote I/O y sistema de control con estructura de hardware idéntica.
- Cambio a una clase de potencia más alta con solo sustituir el módulo de cabecera.

Resumen de características de los módulos de E/S

- Para el procesamiento seguro o no seguro de señales analógicas o digitales.
- Posibilidad de montar hasta 64 módulos S en el orden que más convenga.
- Módulos de alimentación para crear diferentes grupos de potencial o como módulo de actualización para las clases de potencia altas.
- Módulos base como unidad portamódulos; garantiza facilidad de sustitución para adaptaciones del sistema.
Módulos E/S: preparados para todo tipo de aplicaciones
Existen numerosos módulos de entradas y salidas de seguridad funcional y funciones de control de automatización para todo tipo de aplicaciones. El sistema, compuesto de pequeñas unidades, garantiza una adaptación extraordinariamente flexible de los diferentes módulos periféricos.
Módulos termorresistentes.
Los entornos duros exigen componentes que trabajen de forma fiable aunque se produzcan grandes cambios de temperatura. Para estos casos, PSSuniversal incluye módulos especiales que llevan la letra "T" identificativa en la denominación de tipo. Se utilizan en armarios de distribución en los que se acumula mucho calor o que encarecerían o dificultarían mucho la instalación de un sistema de calefacción. Resisten perfectamente la humedad y la condensación dentro del grado de suciedad 2 entre -30 °C y +60 °C de temperatura.

Tan específicos como su aplicación sectorial.
Nuestra gama de productos: Módulos E/S para controles y sistemas E/S