Extensa variedad de módulos de E/S para sus necesidades

Combinables a medida

Imagen del producto − módulos diferentes uno al lado de otro

Los módulos de entradas y salidas pueden combinarse a medida según las necesidades reales.

Si posteriormente hay que realizar ajustes del sistema, basta con añadir o sustituir los módulos necesarios. Esto hace de IndustrialPI una herramienta polivalente con la que se pueden realizar los más diversos requisitos de aplicación.

El uso de PiBridge y del driver PiControl posibilita el intercambio continuo de los estados de conmutación en las entradas y salidas con el mapa de proceso central del módulo base IndustrialPI. Periódicamente se transfieren también estados de error y valores de configuración.

Resumen de características de los módulos E/S:

  • Posibilidad de utilizar hasta 10 módulos de ampliación por página
  • Separación galvánica de la parte lógica con PiBridge
  • Protección contra perturbaciones garantizado según EN 61131-2
  • Condiciones de uso: rango de temperatura de -40 °C a +50 °C y humedad relativa del aire de hasta 93 %
  • Los módulos E/S digitales permiten generar señales de modulación del ancho de impulsos (PWM) y ejecutar funciones de contador
  • Los módulos E/S analógicos tienen ámbitos de corriente y tensión usuales y canales RTD para la captura de temperaturas
  • El módulo de salidas de relé dispone de contactos NA por relé libres de potencial con capacidad para maniobrar una tensión de hasta 230 V AC con 5 A o 30 V DC con 5 A.
Primer plano de un módulo

Nuestra gama de productos:

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio