El dispositivo para la realización de proyectos IIoT y de automatización

IndustrialPI 4 – el PC industrial

Dos variantes de IPC, una al lado de otra

IndustrialPI 4 es un auténtico todo terreno capaz de satisfacer los más diversos requisitos de aplicación. Esto es posible gracias al sistema operativo abierto basado en Linux y al enfoque modular del hardware. IndustrialPI 4 se puede utilizar como IIoT Gateway, Edge Device, Soft PLC o PC industrial, según las necesidades del usuario, y posibilita la adaptación flexible a todo tipo de exigencias. 

Solución a medida para cada aplicación

Existen varias maneras de programar aplicaciones específicas. Por ejemplo, Node-RED, Python y programación directa en C. Gracias a la estructura modular de IndustrialPI 4, el dispositivo base se puede configurar con módulos de ampliación compatibles, como módulos de E/A. Los módulos de ampliación se conectan al dispositivo base directamente mediante un conector enchufable, sin herramientas, y se configuran fácilmente en un panel de control gráfico.  

El dispositivo puede integrarse simultáneamente en la red de automatización y la red informática por medio de los dos conectores Ethernet del IndustrialPI 4. Los datos de las máquinas del área de producción se transmiten, p. ej., mediante Modbus TCP y se transfieren a la nube o a un sistema informático principal en formato OPC UA o MQTT.

Características técnicas:

  • Procesador: Quad core Cortex-A72 a 1,5 GHz  
  • Memoria RAM: 4 o 8 GB RAM   
  • Memoria: eMMC 32 Gbytes  
  • Interfaces:   
  • 2 x USB A 3.2 Gen 1,   
  • 2x RJ45 GBit Ethernet,   
  • 1 x RS485, 1 conector hembra Micro-USB,   
  • 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K),   
  • 2 x PiBridge  
  • En la versión de 8 GB, opcionalmente: 1 conector hembra RP-SMA para conectar una antena WLAN/BT externa (2,4/5 GHz)  
  • Grado de protección: IP 20  
  • Dimensiones de la carcasa (Alto x Ancho x Prof.): 96 x 45 x 110,5 mm 
Imagen detallada del producto

Las ventajas a primera vista:

Se dispone de módulos de ampliación adicionales para conectar sensores y actuadores analógicos y digitales. Dependiendo del dispositivo base pueden conectarse hasta diez módulos de este tipo. Cada módulo soporta hasta 16 entradas y salidas. 

  • Nube (Cloud):

IndustrialPI 4 ha obtenido certificaciones para las principales plataformas en la nube, como AWS, MS Azure y Cumulocity que lo convierten en un gateway IIoT perfecto para enlazar redes informáticas y tecnología operativa. 

  • Protocolos:

La compatibilidad con una amplia gama de protocolos industriales, como PROFINET, EtherCAT, Modbus, OPC-UA y MQTT, hace posible la integración directa en diversos entornos industriales, tanto a nivel operativo como informático. 

  • Programación y control:

IndustrialPI 4 se distingue por su elevada flexibilidad de programación gracias al sistema operativo Raspbian basado en Linux. Con este sistema operativo se pueden implementar fácilmente diversas aplicaciones, como SOFT PLC con CODESYS, Node-RED o Python.

  • Periferia:

Los módulos base son extremadamente polivalentes e idóneos como IPC clásicos para aplicaciones industriales. Cuentan con una salida HDMI para monitor/pantalla táctil y puertos USB para ratón, teclado y otros periféricos, como cámaras o escáneres, que cubren una amplia gama de posibilidades de aplicación. 

  • Conexión en red:

IndustrialPI 4 se puede integrar simultáneamente en dos redes diferentes gracias a sus dos conectores Ethernet RJ45. Por medio del conector hembra RS485 de 4 polos pueden conectarse además sensores Modbus RTU. 

Nuestra gama de productos:

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio