Sistemas IO-Link Safety de Pilz

Con IO-Link Safety podrá lograr una comunicación segura y continua hasta el nivel de campo. El sistema realiza la conexión de todos los componentes relevantes para la seguridad de sus máquinas a través de una interfaz estandarizada: de forma eficiente, flexible y preparada para el futuro.

Comunicación segura hasta el nivel de campo – en un solo sistema

El sistema IO-Link Safety de Pilz está compuesto por componentes perfectamente coordinados entre sí que, en conjunto, conforman una solución de seguridad integral, desde el controlador hasta el sensor en el campo.

Todos los componentes del sistema están diseñados para encajar a la perfección entre sí, lo que permite una integración sencilla y la máxima transparencia.

  • La solución integral de manos de un solo proveedor
  • Una sólida colaboración con expertos líderes en IO-Link Safety
  • Aplicación eficaz de sus planes de seguridad
  • Seguridad funcional fiable
Sistema de seguridad IO-Link Safety con sensores seguros y un maestro para la comunicación hasta el campo

Arquitectura del sistema IO-Link Safety

En el sistema IO-Link Safety, todos los componentes se comunican a través de una interfaz unificada:

  • El IO-Link Safety Master realiza la conexión entre el controlador y el nivel de campo.
  • Los dispositivos de campo IO-Link Safety proporcionan señales y datos de diagnóstico seguros, y protegen los accesos y las zonas peligrosas.

Toda la comunicación se lleva a cabo de forma transparente y coherente.

El resultado: un sistema totalmente integrado que simplifica considerablemente la planificación, la puesta en marcha y el funcionamiento.

¿Está planificando un proyecto de IO-Link Safety? Nuestros expertos le ayudarán a elegir los componentes adecuados.

Resumen de los componentes del sistema IO-Link Safety

Primer IO-Link Safety Master PDP67 IOLS certificado por TÜV

IO-Link Safety Master

El primer IO-Link Safety Master PDP67 IOLS certificado por TÜV actúa como interfaz con el sistema programable de seguridad y permite una comunicación segura punto a punto hasta el nivel de campo.

Dispositivo de mando IO-Link Safety PITgatebox IOLS

Dispositivo de mando IO-Link Safety

El dispositivo de mando PITgatebox IOLS se comunica directamente con el IO-Link Safety Master y, además de señales seguras, proporciona datos de estado y diagnóstico en tiempo real.

Barrera fotoeléctrica de seguridad IO-Link Safety PSENopt II Advanced IOLS

Barreras fotoeléctricas de seguridad IO-Link Safety

La barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II Advanced IOLS se comunica directamente con el IO-Link Safety Master y ofrece una protección fiable contra el acceso no autorizado.

A través del Master se controlan los IO-Link Safety Devices, como el dispositivo de mando IO-Link Safety y la barrera fotoeléctrica de seguridad IO-Link Safety.

IO-Link Safety utiliza cables estándar no apantallados de 3 conductores. IO-Link Safety permite la transferencia bidireccional de hasta 25 bytes de datos con una tasa de transferencia de hasta 230,4 kbits/s. En el catálogo de Pilz encontrará los cables con las longitudes necesarias para su aplicación.

IO-Link Safety Master y los IO-Link Safety Devices se configuran y parametrizan con la herramienta de configuración de Pilz.

Ya se trate de un manejo seguro, de la supervisión de puertas protectoras o de equipos de protección electrosensibles, el sistema IO-Link Safety de Pilz es compatible con las más diversas aplicaciones de seguridad. Los siguientes ejemplos ofrecen una visión general de los escenarios de aplicación típicos.

Portada del folleto sobre IO-Link Safety con los componentes de Pilz

Descubra más sobre los componentes y las aplicaciones de IO-Link Safety en nuestro folleto:

Ejemplos prácticos de aplicación con IO-Link Safety

Instalación de embalaje con protección de accesos

IO-Link Safety Master + barrera fotoeléctrica de seguridad + sistema de seguridad para puertas = menos cableado y una instalación más rápida

IO-Link Safety Master PDP67 IOLS descentralizado para la integración de las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II Advanced IOLS y los sistemas de protección de puertas protectoras PITgatebox conPSENmlock. La solución todo en uno PITgatebox combina una parada de emergencia integrada y botones de mando en un solo dispositivo y, además, actúa como «IO-Link Safety Hub» para sensores de seguridad.

Las ventajas:

  • Menos trabajos de cableado
  • Integración que ahorra espacio en el campo
  • Instalación y puesta en marcha rápidas
  • Menor propensión a los errores

Transporte de material con robótica integrada

IO-Link Safety Master + barrera fotoeléctrica de seguridad + sistema de seguridad para puertas = integración rápida y diagnóstico transparente

A través del IO-Link Safety Master PDP67 se integran las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II Advanced IOLS con función de muting, así como la solución para puertas de protección PITgatebox con PSENmlock. El uso de barreras fotoeléctricas de seguridad IO-Link Safety y la función Next Level Muting permite una mayor disponibilidad de la instalación.

Las ventajas:

  • Rápida integración de todos los componentes de seguridad
  • Diagnóstico transparente hasta el nivel de campo
  • Tiempos de parada reducidos
  • Base para el mantenimiento predictivo

Ventajas del sistema IO-Link Safety de Pilz

  • Desde el IO-Link Safety Master hasta el dispositivo: aproveche las ventajas de unos componentes perfectamente coordinados entre sí para lograr la máxima seguridad y, al mismo tiempo, reducir la complejidad del sistema.
  • Aproveche nuestra amplia experiencia como codesarrolladores de IO-Link Safety para obtener soluciones innovadoras y preparadas para el futuro.
  • Le ofrecemos un acompañamiento integral: desde la planificación hasta la integración y la puesta en marcha, para una ejecución rápida y rentable del proyecto.
  • Confíe en la calidad contrastada y en las décadas de experiencia de Pilz en materia de seguridad de las máquinas.
Persona con auriculares en un puesto de trabajo informático durante una sesión de asesoramiento en línea sobre el sistema IO-Link Safety de Pilz

Nuestros expertos le ayudarán a planificar y poner en marcha su aplicación de IO-Link Safety.

Póngase en contacto

Resumen de nuestros productos IO-Link Safety

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio