text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
  • 1(current)
  • 2
  • 3
317 productos encontrados
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
GTIN: 4046548107128
Cable de conexión, USB 2.0 tipo A a USB 2.0 tipo Mini-B, sección de conductor: 0,09 mm², apantallado, longitud de cable: 3 m

Bajo pedido
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
GTIN: 4046548105032
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

Bajo pedido
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
GTIN: 4046548105636
Cable de conexión, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, apantallado, preparado para cadena de arrastre, 4 polos, conector macho recto M12código D, a conector macho recto Industrial Mini I/O, longitud del cable: 5 m

Bajo pedido
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/003/1Q50/BK
C1000011
GTIN: 4046548102536
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L, a conector hembra M12 5 polos, recto, código L, sección de conductor: 5 x 1,5 mm², 12 A, longitud del cable: 3 m

Bajo pedido
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/0,5/1Q50/BK
C1000010
GTIN: 4046548102529
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L, a conector hembra M12 5 polos, recto, código L, sección de conductor: 5 x 1,5 mm², 12 A, longitud del cable: 0,5 m

Bajo pedido
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000019
GTIN: 4046548102451
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, recto, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 20 m

Bajo pedido
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/005/1Q50/BK
C1000012
GTIN: 4046548102543
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L, a conector hembra M12 5 polos, recto, código L, sección de conductor: 5 x 1,5 mm², 12 A, longitud del cable: 5 m

Bajo pedido
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK
C1000013
GTIN: 4046548102550
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L, a conector hembra M12 5 polos, recto, código L, sección de conductor: 5 x 1,5 mm², 12 A, longitud del cable: 10 m

Bajo pedido
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000015
GTIN: 4046548102574
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, recto, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 0,5 m

Bajo pedido
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000018
GTIN: 4046548102598
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, recto, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 10 m

Bajo pedido
Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/020/1Q50/BK
C1000014
GTIN: 4046548102567
Cable de conexión, Power Supply, conector macho M12 5 polos, recto,código L, a conector hembra M12 5 polos, recto, código L, sección de conductor: 5 x 1,5 mm², 12 A, longitud del cable: 20 m

Bajo pedido
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/005/0Q34/BK
C1000017
GTIN: 4046548102581
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, recto, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 5 m

Bajo pedido
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/003/0Q34/BK
C1000022
GTIN: 4046548102499
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, acodado, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 3 m

Bajo pedido
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/020/1Q50/BK
C1000030
GTIN: 4046548102772
Cable de conexión, Power Supply, conector hembra M12 5 polos, recto,código L, sección de conductor: 5 x 1,5 mm², 12 A, longitud del cable: 20 m

Bajo pedido
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000021
GTIN: 4046548102482
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, acodado, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 0,5 m

Bajo pedido
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
C1000025
GTIN: 4046548102727
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, acodado, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 20 m

Bajo pedido
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK
C1000024
GTIN: 4046548102710
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, acodado, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 10 m

Bajo pedido
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
C1000038
GTIN: 4046548102864
Cable de conexión, conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5 x 0,34 mm², longitud del cable: 0,5 m

Bajo pedido
Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/030/0Q34/BK
C1000026
GTIN: 4046548102734
Cable de conexión, conector macho M12 5 polos, acodado, código A, a conector hembra M12 5 polos, recto, código A, sección de conductor: 5x 0,34 mm², longitud del cable: 30 m

Bajo pedido
Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/005/1Q50/BK
C1000028
GTIN: 4046548102758
Cable de conexión, Power Supply, conector hembra M12 5 polos, recto,código L, sección de conductor: 5 x 1,5 mm², 12 A, longitud del cable: 5 m

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto