Comparar 0
Vídeo tutorial
España | español
Está comparando de 6 productos

Microcontrol PNOZmulti 2 - Módulos de comunicación

Diagnóstico con PNOZmulti: permanentemente informado

Módulos de comunicación de los microcontroles PNOZmulti 2

Los microcontroles seguros configurables PNOZmulti 2 pueden conectarse a todos los sistemas habituales de bus de campo y de Ethernet. Esto garantiza una conexión a todo tipo de controles principales. Los módulos de comunicación se utilizan para transmitir información de diagnóstico y de estado a un control de rango superior.

PNOZmulti 2 es un microcontrol seguro con una extensa gama de opciones de conexión. Configurar las entradas y salidas del módulo de bus de campo resulta muy fácil con la herramienta de software PNOZmulti Configurator. Los módulos de comunicación y de bus de campo sirven para extraer datos de diagnóstico y fijar entradas y salidas virtuales para funciones de automatización.

Además, no es necesario adaptar el programa en caso de tener que conectar el PNOZmulti a otro sistema de bus de campo. Solo hay que sustituir un módulo de bus de campo por el módulo de bus de campo correspondiente. La solución de diagnóstico PVIS se selecciona con un solo clic en la herramienta de software PNOZmulti Configurator. Los textos personalizados del cliente se integran con total facilidad.

Para la visualización se utiliza el software de visualización en web PASvisu que, junto con los terminales de operador PMIvisu, forma la solución de automatización perfecta.

Ventajas de la utilización de los módulos de comunicación PNOZmulti 2

  • posibilidades de aplicación a nivel mundial mediante conexión a todos los sistemas de bus de campo y Ethernet habituales
  • sencilla sustitución de módulos de bus de campo sin modificación del programa
  • cortos tiempos de parada y elevada disponibilidad de las instalaciones gracias a un diagnóstico cómodo.
  • comunicación segura a través de la SafetyNET p de Ethernet en tiempo real
  • los seguros microcontroles PNOZmulti 2 puede utilizarse con independencia del sector, el país o el tipo de máquina

Comunicación segura a través de SafetyNET p

Puede vincular hasta 16 dispositivos base PNOZmulti 2 a través del Ethernet seguro SafetyNET p en tiempo real. El módulo de ampliación seguro PNOZ m EF SafetyNET lo hace posible. En un primer paso se ofrece un enlace a través de topología lineal. Aquí se intercambian datos de 32 bits vía RTFL que favorecen tiempos de ciclo cortos en la aplicación. La conexión se datos se caracteriza por una interface de datos de estructura transparente, cuyas entradas y salidas están configuradas con 128 y 32 bits, respectivamente.

Para la configuración de una red SafetyNET p y el acoplamiento del proyecto se utiliza la herramienta de software PNOZmulti Network Editor. Se inicia directamente en el PNOZmulti Configurator y permite vincular variables de la imagen de entrada y salida de proyectos PNOZmulti. Después de la carga en los sistemas PNOZmulti, la red SafetyNET p está lista para ser utilizada.

Utilice por cada dispositivo base (PNOZ m B0 o B1) el módulo de ampliación seguro PNOZ m EF SafetyNET. Los dispositivos base pueden combinarse libremente. A través de un módulo de ampliación Multi-Link pueden incorporarse también dispositivos base PNOZmulti y PNOZmulti Mini a la red.

Características de producto de los módulos de comunicación PNOZmulti 2

  • Módulos de ampliación para la conexión a un dispositivo base del sistema de control configurable PNOZmulti 2
  • configurable con la herramienta de software PNOZmulti Configurator
  • se pueden conectar hasta 16 dispositivos base PNOZmulti 2 a través de la SafetyNET p de Ethernet en tiempo real
  • intercambio de datos de 32 bits a través de RTFL, estando configuradas las entradas con 128 bits y las salidas con 32 bits
  • para la conexión a sistemas de bus de campo
  • mensajes de estado para la comunicación con el bus de campo y de errores
  • se pueden definir 128 salidas virtuales del sistema de control PNOZmulti 2 en el PNOZmulti Configurator para la comunicación con el bus de campo
  • se puede conectar como máximo 1 módulo de bus de campo al dispositivo base
  • bornes de conexión enchufables – opcionalmente puede disponerse de borne de muelle o borne de tornillo como accesorio
  • Solo en el caso de PNOZ m B0: posibilidad de conectar módulos de comunicación PNOZ m ES ETH con dos interfaces Ethernet o PNOZ m ES RS232 con una interface RS232, además del módulo de bus de campo

Características de producto de los módulos de comunicación PNOZmulti 2

  • Módulos de ampliación para la conexión a un dispositivo base del sistema de control configurable PNOZmulti 2
  • configurable con la herramienta de software PNOZmulti Configurator
  • se pueden conectar hasta 16 dispositivos base PNOZmulti 2 a través de la SafetyNET p de Ethernet en tiempo real
  • intercambio de datos de 32 bits a través de RTFL, estando configuradas las entradas con 128 bits y las salidas con 32 bits
  • para la conexión a sistemas de bus de campo
  • mensajes de estado para la comunicación con el bus de campo y de errores
  • se pueden definir 128 salidas virtuales del sistema de control PNOZmulti 2 en el PNOZmulti Configurator para la comunicación con el bus de campo
  • se puede conectar como máximo 1 módulo de bus de campo al dispositivo base
  • bornes de conexión enchufables – opcionalmente puede disponerse de borne de muelle o borne de tornillo como accesorio
  • Solo en el caso de PNOZ m B0: posibilidad de conectar módulos de comunicación PNOZ m ES ETH con dos interfaces Ethernet o PNOZ m ES RS232 con una interface RS232, además del módulo de bus de campo

Para más información sobre las propiedades técnicas de los módulos de comunicación PNOZmulti 2, véase el catálogo técnico para los microntroladores configurables seguros PNOZmulti. 

Descarga

Nuestra gama de productos: PNOZmulti 2 - Módulos de comunicación

PNOZmulti 2 - Módulos de comunicación

Aquí encontrará módulos de comunicación y módulos de bus de campo para todas las redes de comunicación del mercado.

Descarga

Tenga paciencia mientras se cargan los datos

Tenga paciencia mientras se cargan los datos