Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"Z9000028","name":"LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TP"]}
La imagen real puede variar
LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m
Número de producto: Z9000028
GTIN:
Sensor/sensor cable, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-pin, screened,
input side: Connector M12, female, A-coded, angled 90°,
output side: Connector M12, male, A-coded, angled 90°, 3 m.
This article has been discontinued. The successor is C1000047.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Sensor/sensor cable, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-pin, screened, input side: Connector M12, female, A-coded, angled 90°, output side: Connector M12, male, A-coded, angled 90°, 3 m. This article has been discontinued. The successor is C1000047.
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-20
80 |
| Dato sobre resistencia humedad | máx. 95 % |
| ¿Condensación permitida? | permitido |
Datos mecanicos
| Tipo de cable K1 |
Alimentación y cable de datos
2 pares de cond. dobles trenz. |
| Longitud cable | 3 |
| Impedancia cable K1 | 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz) |
| Sección cable de datos K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Sección cond. UB K1 | 2 x 0,34 mm² |
| Apantallado K1 | sí |
| Tipo de apantallado K1 | Trenzado de cobre estañado |
| Peso neto | 150 |
| Peso bruto | 150 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |