text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m

Número de producto: Z9000025
GTIN: 
Sensor/sensor cable, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-pin, screened, sensor side: Connector M12, female, A-coded, angled 90°, output side: open end 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000044.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Sensor/sensor cable, DeviceNet/CANOpen, PVC, 5-pin, screened, sensor side: Connector M12, female, A-coded, angled 90°, output side: open end 5 m. This article has been discontinued. The successor is C1000044.

 
Temperatura ambiente -20  
80  
Dato sobre resistencia humedad máx. 95 %  
¿Condensación permitida? permitido  
Tipo de cable K1 Alimentación y cable de datos  
2 pares de cond. dobles trenz.  
Longitud cable 5  
Impedancia cable K1 120 Ω ±10 Ω (f = 1 MHz)  
Sección cable de datos K1 2 x 0,34 mm²  
Sección cond. UB K1 2 x 0,34 mm²  
Apantallado K1 sí  
Tipo de apantallado K1 Trenzado de cobre estañado  
Peso neto 200  
Peso bruto 200  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-9.1  
ECLASS Reference Feature 27272791  
ETIM Version ETIM-7.0