text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
14 Produkte gefunden
PRMS set
9A000012
Komplett-Kollisionsmess-Set in einem Koffer für die Kraft- und Druckmessung zur Bewertung von MRK Applikationen Methode ...

PRMS spring 10
9A000002
Feder mit Federkonstante 10 N/mm zum Einbau in PRMS device

PRMS spring 25
9A000003
Feder mit Federkonstante 25 N/mm zum Einbau in PRMS device

PRMS spring 30
9A000004
Feder mit Federkonstante 30 N/mm zum Einbau in PRMS device

PRMS spring 35
9A000005
Feder mit Federkonstante 35 N/mm zum Einbau in PRMS device

PRMS spring 40
9A000006
Feder mit Federkonstante 40 N/mm zum Einbau in PRMS device

PRMS spring 50
9A000007
Feder mit Federkonstante 50 N/mm zum Einbau in PRMS device

PRMS spring 60
9A000008
Feder mit Federkonstante 60 N/mm zum Einbau in PRMS device

PRMS spring 75
9A000009
Feder mit Federkonstante 75 N/mm zum Einbau in PRMS device

PRMS spring 150
9A000010
Feder mit Federkonstante 150 N/mm zum Einbau in PRMS device

PRMS scanner
9A000011
Scanner für die Digitalisierung von Druckmeßfolien

PRMS film kit
9A000013
Set Druckmessfolien 3 Boxen: 1. Box: 30 Stück Druckmessfolie LW für den Messbereich 250-1200 N/cm² 2. Box: 30 Stück Druc ...

PRMS calibration sheet
9A000014
Kalibrierblatt für genaue Druckmesswertbestimmungen bei PRMS device

PRMS compress kit
9A000017
Set für den Einsatz mit Druckmessfolien des PRMS film kit: Element 1: Material Silikon, Farbe gelb, Dicke 21 mm, Härte S ...

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen