Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"329220","name":"PSS u2 P12 F/S -R","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0400","00102002097116","0010200209711680IL"]}
Som på fig.
PSS u2 P12 F/S -R
Produktnummer: 329220
GTIN: 4046548111446
Hovedmodul til PSS u2 i automatiseringssystemet PSS 4000, decentraltI/O-
modul med forbehandling af I/O-signalerne, Failsafe og Standard, 2
RJ45-hunstik, SafetyNET p, stikplads til microSD-kort, til
øgede miljøkrav og Railway-applikationer
Hovedmodul til PSS u2 i automatiseringssystemet PSS 4000, decentraltI/O- modul med forbehandling af I/O-signalerne, Failsafe og Standard, 2 RJ45-hunstik, SafetyNET p, stikplads til microSD-kort, til øgede miljøkrav og Railway-applikationer
Generelle data
| Godkendelse |
CE
TÜV |
| Anvendelsesområde | Standard/Fail-safe |
Teknisk data
Programmering
| IEC 61131-programmering | ja |
| Multi-programmering | ja |
CPU
| Brugerhukommelse i alt | 20 MB |
| Klokkeslætafvigelse | +/- 10s/Tag |
| Arbejdshukommelse | 256 MB |
Flytbare medier
| Indstikbart lagermedie | µSD-Karte |
SafetyNET p-interface
| Stiktype SafetyNET-interface | RJ45 |
| Safetynet overførselshastighed | 100 MBit/s |
| Indstill. Safety-overf.hast. | automatisch |
| Cyklustid SafetyNet p | 2 ... 60 000 ms |
Modbus/TCP
| Cyklustid MODBUS | 2 ... 2000 000 ms |
Rå UDP
| Cyklustid RAW UDP | 2 ... 2000 000 ms |
Miljøoplysninger
| Mont.sted standard1 jernbane | EN 50125-3 |
| Mont.sted iht. stand.1 jernb. | Gleisbereich (1m - 3m) |
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -40 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-78
EN 50125-3 |
| Fugtbelastning oplysninger | |
| Tildugning tilladt? | EN 60068-2-30 |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
| EMC iht. standard .... |
P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 50121-4 P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Bredbåndsstøj iht. standard | EN 60068-2-64 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 150 m/s² |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | IP54 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer | IP20 |
Potentiel adskillelse
| Potentialadskillelse 1 mellem | Module Supply und SafetyNET p |
| Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolierung |
Mekaniske data
| Husets materiale | PC |
| Husets materiale nederste del | PC |
| Mål, højde | 107.4 |
| Mål, bredde | 93.7 |
| Mål, dybde | 95.8 |
| Nettovægt | 260 |
| Bruttovægt | 270 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| GTIN | 4046548111446 |
| Volumen | 1.553 dm3 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ekstra tilbehør
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
PSS u2, tilbehør, microSD-hukommelseskort, 4 GB, industrielt, til
PSS u2-hovedmoduler Ved anvendelse i hovedmodulet PSS u2 P42 F/S (-R)skal
hovedmodulets hardwareversion være ≥ HW 1.2 eller YOM ≥ 2025.
Kr.566.00
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
PSS u2, tilbehør, microSD-hukommelseskort, 8 GB, industrielt, WIBU
CodeMeter-teknologi til PSS u2-hovedmoduler.
Ved anvendelse i hovedmodulet PSS u2 P42 F/S (-R) skal hovedmoduletshardware-
version være ≥ HW 1.2 eller YOM ≥ 2025.
Kr.1,318.00
Nødvendigt driftstilbehør
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
PSS u2, tilbehør, microSD-hukommelseskort, 1 GB, industrielt, PSS u2-
hovedmoduler
Kr.371.00
PSS u2 PS1 -R
329302
Spændingsforsyningsmodul til PSS u2-hovedmodul til tilslutning af Module
Supply og Periphery Supply, tilslutning til funktionsjord,
potentialadskillelse, til øgede miljøkrav og jernbane-
applikationer
Kr.2,981.00
Tilbehør til indkøring
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, tilbehør, modulholder, til elektronikmoduler, 4 stikpladser, til
øgede miljøkrav og jernbaneapplikationer bredde 50,1 mm, højde
107 mm, overhold monteringsafstande.
Kr.767.00
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, tilbehør, skærmtilslutningselement, til hovedmoduler,strømforsyningsmoduler
og modulholder, 4 tilslutninger, 4 rækker, bredde 50 mm, samlet højde på
monteret system ca. 120 mm, overhold monteringsafstande, mekanisk
indgreb på DIN-skinne, pakke med 10 stk.
Kr.400.00
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, kort
variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
Kr.36.00
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, lang
variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.
Kr.45.00
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes
tekstholder, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.
Kr.181.00
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes
tekstholder, lang variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.
Kr.181.00
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til modulholder, 23,5 x 10,5 mm,
pakke med 10 stk.
Kr.36.00
SafetyNET p Cable
380000
Metervare, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, farve på
enkeltledere: hvid, gul, blå, orange
Kr.30.00
Stripping Tool
380070
Værktøj til hurtig og flertrins afisolering af Ethernet- og
SafetyNET p-kabler, pakke med 1 sæt.
Kr.1,426.00
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 4-polet, Cat5e, AWG 22 (4 ledere),
kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
Kr.166.00
RJ45 Connector
380401
RJ45-stikforbindelse, lige, IP20, 8-polet, Cat6e, IDC-tilslutning, AWG
22, kabeldiameter: 5,5-8,5 mm
Kr.148.00