text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS u2 P12 F/S -R

Productnummer: 329220
GTIN: 4046548111446
Kopmodule voor PSS u2 in het automatiseringssysteem PSS 4000, decentraleI/O- module met voorverwerking van de I/O-signalen, failsafe en standaard, 2 female RJ45-connectoren, SafetyNET p, steekplaats voor microSD-kaart,voor verhoogde milieu-eisen en railway-toepassingen

Kopmodule voor PSS u2 in het automatiseringssysteem PSS 4000, decentraleI/O- module met voorverwerking van de I/O-signalen, failsafe en standaard, 2 female RJ45-connectoren, SafetyNET p, steekplaats voor microSD-kaart,voor verhoogde milieu-eisen en railway-toepassingen

Goedkeuring CE  
TÜV  
Toepassingsgebied Standard/Fail-safe  
 
IEC 61131-programmering ja  
Multi-programmering ja  
Gebruikersgeheugen totaal 20 MB  
Afwijking van de tijd +/- 10s/Tag  
Werkgeheugen 256 MB  
Insteekbaar opslagmedium µSD-Karte  
Connectortype Safetynet-interf RJ45  
Safetynet overdrachtssnelheid 100 MBit/s  
Instell. Safety-overdr.snelh. automatisch  
Cyclustijd SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Cyclustijd MODBUS 2 ... 2000 000 ms  
Cyclustijd RAW UDP 2 ... 2000 000 ms  
Inbouwplaats norm1 spoor EN 50125-3  
Inbouwpl. vlg. norm1 spoor Gleisbereich (1m - 3m)  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -40  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
EN 50125-3  
Vochtbelasting vermelding
Condensvorming toegelaten? EN 60068-2-30  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 5000 m  
EMC volgens norm .... P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 50121-4  
P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-4  
P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B)  
Breedbandruis volgens EN 60068-2-64  
Versnel. schok vlg. norm 1 150 m/s²  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte IP54  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen IP20  
Potentiaalscheiding 1 tussen Module Supply und SafetyNET p  
Soort potentiaalscheiding 1 Funktionsisolierung  
Behuizingsmateriaal PC  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Afmeting hoogte 107.4  
Afmeting breedte 93.7  
Afmeting diepte 95.8  
Nettogewicht 260  
Brutogewicht 270  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242207  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC000236  
GTIN 4046548111446  
Volume 1.553  dm3
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Optionele accessoires

µSD Memory Card 4GB industrial
µSD Memory Card 4GB industrial 328837
PSS u2, toebehoren, microSD-geheugenkaart, 4 GB, industrieel, voor PSS u2 kopmodulen. Bij gebruik in de kopmodule PSS u2 P42 F/S (-R) moet de hardwareversie van de kopmodule ≥ HW 1.2 of YOM ≥ 2025 zijn.
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU 328838
PSS u2, toebehoren, microSD-geheugenkaart, 8 GB, industrieel, WIBU CodeMeter-technologie, voor PSS u2 kopmodulen. Bij gebruik in de kopmodule PSS u2 P42 F/S (-R) moet de hardware versie van de kopmodule ≥ HW 1.2 of YOM ≥ 2025 zijn.

Verplichte Accessoires

µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, toebehoren, microSD-geheugenkaart, 1 GB, industrieel, voor PSS u2 kopmodulen
PSS u2 PS1 -R
PSS u2 PS1 -R 329302
Spanningsvoorzieningsmodule voor PSS u2-kopmodule voor het aansluitenvan Module Supply en Periphery Supply, aansluiting voor functionele aarde, potentiaalscheiding, voor verhoogde milieu-eisen en spoorweg toepassingen

Accessoires voor inbedrijfname

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, toebehoren, moduledrager, voor elektronicamodulen, 4 sleuven,voor verhoogde milieu-eisen en spoorwegtoepassingen, breedte 50,1 mm, hoogte 107 mm, montageafstanden in acht nemen.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, toebehoren, afschermingsaansluitingselement, voor kopmodulen,voedingsmodulen en moduledrager, 4 aansluitingen, 4-rijig, breedte 50 mm, totale hoogte gemonteerd systeem ca. 120 mm, montageafstanden in acht nemen,mechanische vergrendeling op DIN-rail, VPE 10 stuks.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 stuks.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de elektronicamodulen, korte variant, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, toebehoren, opschriftstroken, voor opschriftdragers van de elektronicamodulen, lange variant, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-vel.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, toebehoren, opschriftdragers, voor moduledragers, 23,5 x 10,5mm, VPE 10 stuks.
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metergoed, Cat5e (100 Mbit/s), PUR, geel RAL1003, 2x2x0,35, kleur aders: wit, geel, blauw, oranje
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-connector, recht, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-aderig), kabeldiameter: 6,3-6,7 mm
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
RJ45-connector, recht, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-aansluiting, AWG 22, kabeldiameter: 5,5-8,5 mm