Hovedmodul til PSS u2 i automatiseringssystemet PSS 4000, decentraltI/O-
modul med forbehandling af I/O-signalerne, Fail ...
Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
- Her går du tilbage til startsiden:
- Styringer
- PLC-styringer
- PSS u2-controller
- PSS u2 H PSS 4000
-
Sensorteknologi (1054)
- Komponenter til positionsovervågning (26)
- Sikkerhedskontakt (355)
-
Sikkerhedsafbryder med tvangskobling (319)
- PSENmgate/PSENsgate - sikkert beskyttelsesdørssystem (129)
- PSENmech - låseanordning med tvangskobling (23)
- PSENslock - låseanordning med tvangskobling (33)
- PSENmlock - låseanordning med tvangskobling (75)
- PSENsgate - sikkert beskyttelsesdørssystem (35)
- PSENmlock mini - låseanordning med tvangskobling (24)
-
Sikkerhedslysgitter (308)
-
PSENopt - Sikkerhedslysgitter (193)
- Sikkerhedslysbomme (3)
- Standard-lysgitre af type 2, kropsbeskyttelse (4)
- Standard-lysgitre af type 2, håndbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, kropsbeskyttelse (8)
- Standard-lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, håndbeskyttelse (12)
- Advanced-lysgitre af type 2, håndbeskyttelse (11)
- Advanced-lysgitre af type 4, håndbeskyttelse (11)
- Advanced-lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse (11)
- Smalle lysgitre af type 2, håndbeskyttelse (8)
- Smalle lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse (21)
- Smalle lysgitre af type 4, håndbeskyttelse (8)
- Tilbehør PSENopt (72)
-
PSENopt II - Sikkerhedslysgitter (111)
- Standard-lysgitre af type 3, håndbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 3, fingerbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, fingerbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, håndbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 3, kropsbeskyttelse (12)
- Standard-lysgitre af type 4, kropsbeskyttelse (12)
- Tilbehør PSENopt II (39)
- Lyssensorer (4)
- Kursussystemer (0)
-
PSENopt - Sikkerhedslysgitter (193)
- Sikre kamerasystemer (16)
- Sikre radarsystemer (9)
- Sikkerhedsscanner (21)
- Relæer (396)
- Små styringer PNOZmulti (209)
- Styringer (320)
- Robotteknologi (14)
- Drevteknik (458)
- Netværk (22)
-
Betjening og overvågning (252)
- Styrings- og signalgivere (232)
- Betjeningsterminaler (20)
- Software (13)
- Tilslutningsteknik (325)
- MYZEL (11)
Sorter efter
Godkendelse
Omgivelsestemperatur (°C)
Kapslingsklasse, kabinet
Tilsmudsn.grad luft.kryb.
Overspændingskategori
Anvendelsesområde
Mål, dybde (mm)
Mål, højde (mm)
Mål, bredde (mm)
PSS u2 H PSS 4000
Hovedmodulerne PSS u2 er en del af jernbanestyringssystemet PSSrail og særligt velegnet til applikationer til jernbaneinfrastruktur med øgede miljøkrav. Hovedmodulet PSS u2 P42 F/S -R er en programmerbar sikkerhedsstyring til standard- og sikkerhedsopgaver i overensstemmelse med EN/IEC 61131-3, mens hovedmodulet PSS u2 P12 F/S -R skal bruges som I/O-hovedmodul.
Find ud af mere
2 produkter fundet
Det maksimale antal sammenligningsprodukter er nået, eller produktet befinder sig allerede på sammenligningslisten
Luk
Hovedmodul til PSS u2 i automatiseringssystemet PSS 4000, PLC
ioverensstemmelse med IEC
61131, failsafe og standard, 2 R ...
På forespørgsel
Kan snart leveres
Levering kan ske ab lager
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.