text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSS u2 P12 F/S -R

Número do produto: 329220
GTIN: 4046548111446
Módulo principal para PSS u2 no sistema de automação PSS 4000, módulo I/O descentralizado com preparação dos sinais I/O, failsafe e padrão, 2 conectores fêmea RJ45, SafetyNET p, slot para cartão microSD, paramaiores exigências ambientais e aplicações ferroviárias

Módulo principal para PSS u2 no sistema de automação PSS 4000, módulo I/O descentralizado com preparação dos sinais I/O, failsafe e padrão, 2 conectores fêmea RJ45, SafetyNET p, slot para cartão microSD, paramaiores exigências ambientais e aplicações ferroviárias

Homologação CE  
TÜV  
Campo de utilização Standard/Fail-safe  
 
Programação conforme IEC 61131 sim  
Multiprogramação ja  
Memória total do usuário 20 MB  
Desvio da hora +/- 10s/Tag  
RAM 256 MB  
Mídia armazenamento conectável µSD-Karte  
Tipo conect. interf. Safetynet RJ45  
Taxa de transm. Safetynet 100 MBit/s  
Ajuste taxa transm. Safety automatisch  
Tempo ciclo SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Tempo de ciclo MODBUS 2 ... 2 000 000 ms  
Tempo ciclo RAW UDP 2 ... 2 000 000 ms  
Extensão norma1, local instal. EN 50125-3  
Local instal. seg. ext. norma1 Gleisbereich (1m - 3m)  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -40  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
EN 50125-3  
Descrição da carga de umidade
Condensação admissível? EN 60068-2-30  
Alt. op. adm. acima nível mar 5000 m  
EMV conforme norma... EN 50121-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Ruído de banda larga após EN 60068-2-64  
Acel. choque conf. norma 1 150 m/s²  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes IP20  
Separação de potencial 1 entre Module Supply und SafetyNET p  
Tipo da separ. de potencial 1 Funktionsisolierung  
Material da caixa PC  
Parte inf. material da caixa PC  
Dimensão altura 107.4  
Dimensão de profundidade 95.8  
Dimensão de profundidade 93.7  
Peso líquido 260  
Peso bruto 270  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242207  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC000236  
GTIN 4046548111446  
Volume 1.553  dm3
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Acessórios de comissionamento

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, acessório, suporte de módulo, para módulos eletrônicos, 4 slots, para condições ambientais mais complexas e aplicações em ferrovia,largura de 50,1 mm, altura de 107 mm, respeitar as distâncias de montagem.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, acessório, elemento de conexão blindado, para módulosprincipais, módulos de fornecimento de energia e suporte de módulo, 4 conexões, 4 fileiras, largura de 50 mm, alturatotal do sistema montado aprox. 120 mm, observar as distâncias de montagem,bloqueio mecânico no trilho DIN, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos módulos eletrônicos, variante curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos módulos eletrônicos, variante longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para suporte de módulo, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Artigos em metro, Cat5e (100mBit/s), PUR, amarelo RAL1003, 2x2x0,35, cor dos condutores individuais: branco, amarelo, azul, laranja
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Ferramenta para decapagem rápida e multi-estágio de cabos Ethernet e SafetyNET p, PU: 1 peça.
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Conector RJ45, reto, IP20, 4 polos, Cat5e, AWG 22 (4 condutores), diâmetro do cabo: 6,3 a 6,7mm
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
Conector RJ45, reto, IP20, 8 polos, Cat6a, conexão IDC, AWG 22, diâmetro do cabo: 5,5 a 8,5mm

Acessórios obrigatórios de operação

µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, acessórios, cartão de memória microSD, 1 GB, industrial, para módulos principais PSS u2
PSS u2 PS1 -R
PSS u2 PS1 -R 329302
Módulo de tensão de alimentação para o módulo principal do PSS u2 paraligação de fonte modular e periférica, entrada para função terra, isolamento de potencial, para condições ambientais rigorosas eaplicações metroferroviárias de alto nível

Acessórios opcionais

µSD Memory Card 4GB industrial
µSD Memory Card 4GB industrial 328837
PSS u2, acessórios, cartão de memória microSD, 4 GB, industrial, para módulos principais PSS u2 Em caso de uso no módulo principal PSS u2 P42F/S (-R), a versão do hardware do módulo principal deve ser HW ≥ 1,2 ou YOM ≥ 2025.
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU 328838
PSS u2, acessórios, cartão de memória microSD, 8 GB, industrial,tecnologia WIBU CodeMeter, para módulos principais PSS u2. Em caso de uso no módulo principal PSS u2 P42 F/S (-R), a versão do hardware do módulo principal deve ser HW ≥ 1,2 ou YOM ≥ 2025.