Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"329220","name":"PSS u2 P12 F/S -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002097116","0010200209711680IL"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSS u2 P12 F/S -R
Номер артикула: 329220
GTIN: 4046548111446
Головной модуль для PSS u2 в системе автоматизации PSS 4000,децентрализованный модуль ввода/ввыда
с предварительной обработкой сигналов ввода/вывода, безопасный истандартный функционал, 2 гнездовых разъема
RJ45, SafetyNET p, слот для карты памяти microSD, для повышенных
требований окружающей среды и применения на железнодорожном транспорте
Головной модуль для PSS u2 в системе автоматизации PSS 4000,децентрализованный модуль ввода/ввыда с предварительной обработкой сигналов ввода/вывода, безопасный истандартный функционал, 2 гнездовых разъема RJ45, SafetyNET p, слот для карты памяти microSD, для повышенных требований окружающей среды и применения на железнодорожном транспорте
Общие данные
| Подтверждено |
CE
TÜV |
| Области применения | Standard/Fail-safe |
технические данные
программирование
| Программирование по IEC-61131 | Да |
| Мультипрограммирование | ja |
ПРОЦЕССОР
| Емкость памяти польз.ЗУ общая | 20 MB |
| Отклонение времени | +/- 10s/Tag |
| ОЗУ | 256 MB |
Съемные носители
| Съемная память | µSD-Karte |
Интерфейс SafetyNET p
| Тип разъема интерф. Safetynet | RJ45 |
| Скорость передачи Safetynet | 100 MBit/s |
| Настр-ка скор. пер. SafetyNet | automatisch |
| Длительность цикла SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
Modbus/TCP
| Длительность цикла MODBUS | 2... 2 000 000 мс |
Необработанный UDP
| Длительность цикла RAW UDP | 2... 2 000 000 мс |
Экологические данные
| Обл. прим. по станд. 1 для ж/д | Gleisbereich (1m - 3m) |
| Обл. прим. по станд. 1 для ж/д | EN 50125-3 |
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | -40 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-78
EN 50125-3 |
| Номинальный уровень влажности | |
| Конденсация допустима? | EN 60068-2-30 |
| Постоянная рабочая высота ASL | 5000 m |
| ЭМС по стандарту... |
P_EMV_NORM_EN 50121-4
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2 P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Широкополосный шум к | EN 60068-2-64 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 m/s² |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | IP54 |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм | IP20 |
Потенциальное разделение
| Развязка потенциалов 1 между | Module Supply und SafetyNET p |
| Тип развязки потенциалов 1 | Funktionsisolierung |
механические данные
| Материал корпуса | PC |
| Нижняя часть материала корпуса | PC |
| Размер по высоте | 107.4 |
| Размер по ширине | 93.7 |
| Размер по глубине | 95.8 |
| Вес нетто | 260 |
| Вес брутто | 270 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242207 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC000236 |
| GTIN | 4046548111446 |
| Объем | 1.553 dm3 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Необходимые принадлежности
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
PSS u2, принадлежности, карта памяти microSD, 1 ГБ, промышленная версия,
для головных модулей PSS u2
PSS u2 PS1 -R
329302
Блок питания для головного модуля PSS u2 для подключения питания
модуля и питания периферии, разъем подключения функциональногозаземления,
развязка потенциалов, для применения при повышенных требованиях состороны среды эксплуатации и на железнодорожном
транспорте.
Принадлежности для наладки
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, принадлежности, кросс-плата, для электронных модулей, 4 слота,
для применения при повышенных требованиях со стороны среды эксплуатациии на железнодорожном транспорте, ширина 50,1 мм, высота
107 мм, соблюдать монтажные расстояния.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, принадлежности, элемент соединения экрана, для головных модулей,модули источника питания
и держатели модулей, 4 соединения, 4-рядный, ширина 50 мм, общая высота
установленной системы прибл. 120 мм, обратить внимание на монтажныерасстояния, механическая
блокировка на верхней рейке, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,короткая
версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для электронных модулей,длинная
версия, 103 x 10,5 мм, 10 шт. на изделие.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки
электронных модулей, короткая версия, 23,5 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, принадлежности, ленты маркировки, для кронштейнов маркировки
электронных модулей, длинная версия, 103 x 10,5 мм, 10 x DIN листов A4на изделие.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, принадлежности, кронштейн маркировки, для держателя модуля, 23,5x 10,5 мм,
10 шт. на изделие.
SafetyNET p Cable
380000
По метру, Cat5e (100 Мбит/с), ПУР, желтый RAL1003, 2x2x0,35, цвет
сигнальный проводов: белый, желтый, синий, оранжевый
Stripping Tool
380070
Инструмент для быстрой и многоэтапной зачистки кабелей Ethernet и
SafetyNET p, 1 комплект в упаковке.
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Коннектор RJ45, прямой, IP20, 4-контактный, Cat5e, AWG 22 (4-жильный),
диаметр кабеля: 6,3-6,7 мм
RJ45 Connector
380401
Коннектор RJ45, прямой, IP20, 8-контактный, Cat6a, подключение IDC, AWG22,
диаметр кабеля: 5,5-8,5 мм
Дополнительные принадлежности
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
PSS u2, принадлежности, карта памяти microSD, 4 ГБ, промышленная версия,
для головных модулей PSS u2 При использовании в головном модуле PSS u2P42 F/S (-R)
аппаратная версия головного модуля должна быть HW >= 1.2 или YOM >=2025.
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
PSS u2, принадлежности, карта памяти microSD, 8 ГБ, промышленная версия,технология WIBU
CodeMeter, для головных модулей PSS u2.
При использовании в головном модуле PSS u2 P42 F/S (-R)
аппаратная версия головного модуля должна быть HW >= 1.2 или YOM >=2025.