Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"329220","name":"PSS u2 P12 F/S -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002097116","0010200209711680IL"]}
La imagen real puede variar
PSS u2 P12 F/S -R
Número de producto: 329220
GTIN: 4046548111446
Módulo de cabecera para PSS u2 en el sistema de automatización PSS 4000,módulo
E/S descentralizado con proceso previo de las señales E/S, Fail-safe yestándar, 2
conectores hembra RJ45, SafetyNET p, ranura de inserción para tarjetamicroSD, para
requisitos ambientales exigentes y aplicaciones ferroviarias
Módulo de cabecera para PSS u2 en el sistema de automatización PSS 4000,módulo E/S descentralizado con proceso previo de las señales E/S, Fail-safe yestándar, 2 conectores hembra RJ45, SafetyNET p, ranura de inserción para tarjetamicroSD, para requisitos ambientales exigentes y aplicaciones ferroviarias
Informacion General
| Homologación |
CE
TÜV |
| Campo de aplicación | Standard/Fail-safe |
Datos técnicos
Programación
| Programación IEC 61131 | sí |
| Multiprogramación | ja |
CPU
| Memoria de usuario total | 20 MB |
| Desviación de la hora | +/- 10s/Tag |
| Memoria de trabajo | 256 MB |
Medios extraíbles
| Unidad de memoria extraíble | µSD-Karte |
Interfaz SafetyNET p
| Tipo con. interface SafetyNet | RJ45 |
| Velocidad transm. SafetyNet | 100 MBit/s |
| Ajuste vel. transm. SafetyNet | automatisch |
| Tiempo de ciclo SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
Modbus/TCP
| Tiempo de ciclo MODBUS | 2 ... 2 000 000 ms |
UDP en bruto
| Tiempo de ciclo RAW UDP | 2 ... 2 000 000 ms |
Datos medioambientales
| Lugar montaje norma1 Trenes | EN 50125-3 |
| Lugar mont. seg. norma1 Trenes | Gleisbereich (1m - 3m) |
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -40 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-78
EN 50125-3 |
| Dato sobre resistencia humedad | |
| ¿Condensación permitida? | EN 60068-2-30 |
| Altura func. máx. s. n. m. | 5000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 50121-4
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Ruido banda ancha según | EN 60068-2-64 |
| Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | IP54 |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes | IP20 |
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre | Module Supply und SafetyNET p |
| Tipo de separación de pot. 1 | Funktionsisolierung |
Datos mecanicos
| Material de la carcasa | PC |
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Dimensión de altura | 107.4 |
| Dimensión Ancho | 93.7 |
| Dimensión Profundidad | 95.8 |
| Peso neto | 260 |
| Peso bruto | 270 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| GTIN | 4046548111446 |
| Volumen | 1.553 dm3 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accesorios para la puesta en marcha
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, accesorios, portamódulos, para módulos electrónicos, 4 ranurasde inserción, para
requisitos ambientales exigentes y aplicaciones ferroviarias, anchura 50,1 mm, altura
107 mm, consultar distancias de montaje.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, accesorio, elemento de conexión de pantalla, para módulos decabecera, módulos de alimentación
y portamódulos, 4 conexiones, 4 filas, ancho 50 mm, altura total
de sistema montado aprox. 120 mm, consultar distancias de montaje,enclavamiento
mecánico sobre guía normalizada, VPE 10 ud.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para módulos electrónicos, variante
corta, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 ud.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para módulos electrónicos, variante
larga, 103 x 10,5 mm, VPE 10 ud.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accesorio, tira rotulable, para portarrótulos de los
módulos electrónicos, variante corta, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x hojas DINA4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accesorio, tira rotulable, para portarrótulos de los
módulos electrónicos, variante larga, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x hojas DINA4.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para portamódulos, 23,5 x 10,5 mm,
VPE 10 ud.
SafetyNET p Cable
380000
Por metros, Cat5e (100 mBit/s), PUR, amarillo RAL1003, 2x2x0,35, color
conductores: blanco, amarillo, azul, naranja
Stripping Tool
380070
Herramienta para el pelado rápido y escalonado de cables Ethernet y
SafetyNET p, VPE 1 juego.
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Conector enchufable RJ45, recto, IP20, 4 polos, Cat5e, AWG 22 (4 hilos),
diámetro del cable: 6,3-6,7 mm
RJ45 Connector
380401
Conector enchufable RJ45, recto, IP20, 8 polos, Cat6a, conexión IDC, AWG
22, diámetro del cable: 5,5-8,5 mm
Accesorios Obligatorios
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
PSS u2, accesorio, tarjeta de memoria microSD, 1 GB, industrial,
para módulos de cabecera PSS u2
PSS u2 PS1 -R
329302
Módulo de tensión de alimentación para módulo de cabecera PSS u2, parala conexión de Module
Supply y Periphery Supply, conexión para tierra funcional,
separación de potencial, para requisitos ambientales exigentes yaplicaciones
ferroviarias
Accesorios Opcionales
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
PSS u2, accesorio, tarjeta de memoria microSD, 4 GB, industrial, para
módulos de cabecera PSS u2. Si se utiliza en el módulo de cabecera PSSu2 P42 F/S (-R), la
versión de hardware del módulo de cabecera debe ser ≥ HW 1.2 o YOM ≥2025.
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
PSS u2, accesorio, tarjeta de memoria microSD, 8 GB, industrial,
tecnología WIBU CodeMeter, para módulos de cabecera PSS u2.
Si se utiliza en el módulo de cabecera PSS u2 P42 F/S (-R), la versiónde
hardware del módulo de cabecera debe ser ≥ HW 1.2 o YOM ≥ 2025.