text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSS u2 P12 F/S -R

Artikelnummer: 329220
GTIN: 4046548111446
Kopfmodul für PSS u2 im Automatisierungssystem PSS 4000, dezentrale I/O- Baugruppe mit Vorverarbeitung der I/O-Signale, Failsafe und Standard, 2 RJ45-Buchsenstecker, SafetyNET p, Steckplatz für microSD-Karte, für erhöhte Umweltanforderungen und Railway-Anwendungen

Kopfmodul für PSS u2 im Automatisierungssystem PSS 4000, dezentrale I/O- Baugruppe mit Vorverarbeitung der I/O-Signale, Failsafe und Standard, 2 RJ45-Buchsenstecker, SafetyNET p, Steckplatz für microSD-Karte, für erhöhte Umweltanforderungen und Railway-Anwendungen

Zulassung CE  
TÜV  
Anwendungsbereich Standard/Fail-safe  
 
IEC 61131-Programmierung ja  
Multi-Programmierung ja  
Anwenderspeicher FS-Ressource 20 MB  
Abweichung der Uhrzeit +/- 10s/Tag  
Arbeitsspeicher (RAM) 256 MB  
Steckbares Speichermedium µSD-Karte  
Steckertyp Safetynet-Schnittst RJ45  
Safetynet Übertragungsrate 100 MBit/s  
Einstellung Safety-Übertr.Rate automatisch  
Zykluszeit SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Zykluszeit MODBUS 2 ... 2 000 000 ms  
Zykluszeit RAW UDP 2 ... 2 000 000 ms  
Einbauort Norm1 Bahn EN 50125-3  
Einbauort nach Norm1 Bahn Gleisbereich (1m - 3m)  
Klimabeanspruchung nach ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -40  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-78  
EN 50125-3  
Feuchtebeanspruchung Angabe 95 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? EN 60068-2-30  
Zul. Betriebshöhe über NN 5000 m  
EMV nach Norm .... EN 50121-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Breitbandrauschen nach EN 60068-2-64  
Beschleun. Schock nach Norm 1 20 m/s²  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie II  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Potenzialtrennung 1 zwischen Module Supply und SafetyNET p  
Art der Potenzialtrennung 1 Funktionsisolierung  
Gehäusematerial PC  
Gehäusematerial Unterteil PC  
Abmessung h 107.4  
Abmessung b 93.7  
Abmessung t 95.8  
Nettogewicht 260  
Bruttogewicht 270  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
GTIN 4046548111446  
Volumen 1.553  dm3
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Obligatorisches Zubehör

µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, Zubehör, microSD Speicherkarte, 1 GB, industriell, für PSS u2 Kopfmodule
PSS u2 PS1 -R
PSS u2 PS1 -R 329302
Spannungsversorgungsmodul für PSS u2-Kopfmodul zum Anschluss von Module Supply und Periphery Supply, Anschluss für Funktionserde, Potentialtrennung, für erhöhte Umweltanforderungen und Railway- Anwendungen

Zubehör zur Inbetriebnahme

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, Zubehör, Modulträger, für Elektronikmodule, 4 Steckplätze, für erhöhte Umweltanforderungen und Bahnanwendungen, Breite 50,1 mm, Höhe 107 mm, Montageabstände beachten.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, kurze Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Elektronikmodule, lange Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der Elektronikmodule, kurze Variante, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsstreifen, für Beschriftungsträger der Elektronikmodule, lange Variante, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x DIN A4-Bögen.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, Zubehör, Beschriftungsträger, für Modulträger, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 Stück.
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Meterware, Cat5e (100mBit/s), PUR, Gelb RAL1003, 2x2x0,35, Farbe Einzeladern: weiß, gelb, blau, orange
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Werkzeug für schnellles und mehrstufiges Abisolieren von Ethernet- und SafetyNET p-Kabeln, VPE 1 Satz.
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45-Steckverbinder, gerade, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-adrig), Kabeldurchmesser: 6,3 - 6,7 mm
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
RJ45-Steckverbinder, gerade, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-Anschluss, AWG 22, Kabeldurchmesser: 5,5 - 8,5 mm

Optionales Zubehör

µSD Memory Card 4GB industrial
µSD Memory Card 4GB industrial 328837
PSS u2, Zubehör, microSD Speicherkarte, 4 GB, industriell, für PSS u2 Kopfmodule. Bei Verwendung im Kopfmodul PSS u2 P42 F/S (-R) muss die Hardware-Version des Kopfmoduls ≥ HW 1.2 oder YOM ≥ 2025 sein.
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU 328838
PSS u2, Zubehör, microSD Speicherkarte, 8 GB, industriell, WIBU CodeMeter Technologie, für PSS u2 Kopfmodule. Bei Verwendung im Kopfmodul PSS u2 P42 F/S (-R) muss die Hardware- Version des Kopfmoduls ≥ HW 1.2 oder YOM ≥ 2025 sein.