Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"329220","name":"PSS u2 P12 F/S -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002097116","0010200209711680IL"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSS u2 P12 F/S -R
Kód materiálu: 329220
GTIN: 4046548111446
Hlavový modul pro PSS u2 v automatizačním systému PSS 4000, decentrálnísoubor
I/O s předzpracováním signálů I/O, bezpečnostní a standardní, 2
RJ45 konektor samice, SafetyNET p, slot pro kartu microSD, pro zvýšené
požadavky na ochranu životního prostředí a využití na železnici
Hlavový modul pro PSS u2 v automatizačním systému PSS 4000, decentrálnísoubor I/O s předzpracováním signálů I/O, bezpečnostní a standardní, 2 RJ45 konektor samice, SafetyNET p, slot pro kartu microSD, pro zvýšené požadavky na ochranu životního prostředí a využití na železnici
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
TÜV |
| Rozsah použití | Standard/Fail-safe |
Technická data
Programování
| Programování IEC 61131 | ano |
| Multiprogramování | ja |
CPU
| Uživatelská paměť celkem | 20 MB |
| Odchylka času | +/- 10s/Tag |
| RAM | 256 MB |
Vyměnitelná média
| Zásuvné paměť. médium | µSD-Karte |
Rozhraní SafetyNET p
| Typ konekt. rozhraní Safetynet | RJ45 |
| Přenos.rychlost Safetynet | 100 MBit/s |
| Nast.přenos.rychl. Safety | automatisch |
| Doba cyklu SafetyNet p | 2 ... 60 000 ms |
Modbus/TCP
| Doba cyklu MODBUS | 2 ... 2 000 000 ms |
Nezpracovaný protokol UDP
| Doba cyklu RAW UDP | 2 ... 2 000 000 ms |
Údaje o životním prostředí
| Místo osazení norma1 dráha | EN 50125-3 |
| Místo osaz. podle normy1 dráha | Gleisbereich (1m - 3m) |
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | -40 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-78
EN 50125-3 |
| Údaj o namáhání vlhkem | |
| Orosení přípustné? | EN 60068-2-30 |
| Příp.provoz.výška n.m. | 5000 m |
| EMC podle normy .... |
P_EMV_NORM_EN 50121-4
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2 P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Širokopásmový šum podle | EN 60068-2-64 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | IP54 |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Potenciální oddělení
| Galv.odpojení 1 mezi | Module Supply und SafetyNET p |
| Druh galv.odpojení 1 | Funktionsisolierung |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra | PC |
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Rozměr výška | 107.4 |
| Rozměr šířka | 93.7 |
| Rozměr hloubka | 95.8 |
| Čistá váha | 260 |
| Celková hmotnost | 270 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC000236 |
| GTIN | 4046548111446 |
| Svazek | 1.553 dm3 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Povinné provozní příslušenství
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
PSS u2, příslušenství, paměťová karta microSD, 1 GB, průmyslovéprovedení,
pro hlavové moduly PSS u2
PSS u2 PS1 -R
329302
Napájecí modul pro PSS u2 hlavový modul pro napojení modulů
Supply a Periphery Supply, přípojka pro funkční uzemnění,
galvanické oddělení, pro zvýšené požadavky životního prostředí aželezniční
aplikace
Příslušenství pro uvádění do provozu
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, příslušenství, patice modulů, pro elektronický modul, 4 zásuvnámísta, pro
zvýšené ekologické požadavky a aplikace na železnici, šířka 50,1 mm,výška
107 mm, dodržovat montážní vzdálenosti.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, příslušenství, připojovací prvek stínění, pro hlavový modul,moduly AC adaptéru
a patice modulu, 4 přípojky, 4-řad., šířka 50 mm, celková výška
smontovaného systému cca 120 mm, dodržovat montážní vzdálenosti,mechanické
zablokování na montážní liště, balení 10 ks.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, krátká
varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro elektronický modul, dlouhá
varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 ks.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu
elektronických modulů, krátká varianta, 23,5 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, příslušenství, popisovací proužek, pro nosič popisu
elektronických modulů, dlouhá varianta, 103 x 10,5 mm, balení 10 x DINA4.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, příslušenství, nosič popisu, pro nosič modulu, 23,5 x 10,5 mm,
balení 10 ks.
SafetyNET p Cable per mtr
380000
Metrové zboží, Cat5e (100mBit/s), PUR, RAL1003 žlutá, 2x2x0,35, barva
jednotlivých žil: bílá, žlutá, modrá, oranžová
Stripping Tool
380070
Nářadí pro rychlé a vícestupňové odizolování kabelů ethernet a
SafetyNET p, balení = 1 sada.
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Konektor RJ45, přímý, IP20, 4-pól., Cat5e, AWG 22 (4-žilový),
průměr kabelu: 6,3 -6,7mm
RJ45 Connector
380401
Konektor RJ45, přímý, IP20, 8-pól., Cat6a, přípojka IDC 22, AWG,
průměr kabelu: 5,5 -8,5mm
Volitelné příslušenství
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
PSS u2, příslušenství, paměťová karta microSD, 4 GB, průmyslovéprovedení, pro hlavové moduly
PSS u2. Při instalaci v hlavovém modulu PSS u2 P42 F/S (-R) musí
být použita verze hardwaru hlavového modulu ≥ HW 1.2 nebo YOM ≥ 2025.
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
PSS u2, příslušenství, paměťová karta microSD, 8 GB, průmyslovéprovedení, technologie WIBU
CodeMeter, pro hlavové moduly PSS u2.
Při instalaci v hlavovém modulu PSS u2 P42 F/S (-R) musí být použitaverze
hardwaru hlavového modulu ≥ HW 1.2 nebo YOM ≥ 2025.