text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSS u2 P12 F/S -R

Product ID: 329220
GTIN: 4046548111446
用於自動化系統 PSS 4000 中 PSS u2 的主要模組,具備 I/O訊號預處理的分散式 I/O 模組,故障安全和標準,2 個 RJ45 插座接頭,SafetyNET p,microSD 卡的插槽,用於 提高環境要求和鐵路應用

Approval CE  
TÜV  
應用範圍 Standard/Fail-safe  
 
IEC 61131 編程 是  
多重編程 是  
使用者記憶體總量 20 MB  
時間偏差 +/- 10s/天  
RAM 256 MB  
Plug-in memory µSD card  
接頭類型 Safetynet 介面 RJ45  
SafetyNet 傳輸速率 100 MBit/s  
設定 SafetyNet 傳輸速率 自動化  
SafetyNET p 週期時間 2 ...60 000 ms  
MODBUS 週期時間 2 ...2000 000 ms  
原 UDP 週期時間 2 ...2000 000 ms  
應用現場標準 1 鐵路 EN 50125-3  
應用現場符合標準 1 鐵路 追蹤區(1m - 3m)  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 -40  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
EN 50125-3  
濕度等級 95 % r. F. bei 40 °C  
Condensation permitted? EN 60068-2-30  
EMC 符合標準 ... EN 50121-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Broad band noise to EN 60068-2-64  
加速度衝擊符合標準 1 20 m/s²  
隔距與沿面距離到 EN 61131-2  
過電壓類別 II  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝 IP54  
防護等級,外殼 IP20  
電位隔離 1 介於
電位隔離類型 1 功能絕緣  
外殼材質 PC  
外殼材質下部區段 PC  
高度尺寸 107.4  
寬度尺寸 93.7  
深度尺寸 95.8  
淨重 260  
毛重 270  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242207  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC000236  
GTIN 4046548111446  
體積 1.553  dm3
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Installation accessories

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2,配件,底板,用於電子模組,4 個插槽,可用於 較高環境要求和鐵路應用,寬度 50.1 mm,高度 107 mm,注意安裝距離。
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2,配件,屏蔽連接元件,用於主要模組,電源供應模組 和模組載體,4 個連接,4 列,寬度 50 mm,整體高度 安裝系統約 120 mm,注意安裝距離,頂帽導軌上的機械 鎖定,PU 10 件。
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2,配件,標籤支架,用於電子模組,短 版本,23.5 x 10.5 mm,PU 10 件。
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2,配件,標籤支架,用於電子模組,長 版本,103 x 10.5 mm,PU 10 件。
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2,配件,標籤條,用於 電子模組的標籤支架,短版本,23.5 x 10.5 mm,PU 10 x DIN A4 紙。
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2,配件,標籤條,用於 電子模組的標籤支架,長版本,103 x 10.5 mm,PU 10 x DIN A4 紙。
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2,配件,標籤支架,用於模組載體,23.5 x 10.5 mm, PU 10 件。
SafetyNET p Cable per mtr
SafetyNET p Cable per mtr 380000
按公尺計算,Cat5e(100mBit/s),PUR,黃色 RAL1003,2x2x0.35, 單接線顏色:白色、黃色、藍色、橘色
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
用於乙太網路和 SafetyNET p 纜線的快速且多接段剝線的工具,PU 1 組。
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
RJ45 插件接頭,直式,IP20,4-pin,Cat5e,AWG 22(4 核心), 纜線直徑:6.3-6.7mm
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
RJ45 插件接頭,直式,IP20,8-pin,Cat6a,IDC 連接,AWG 22,纜線直徑:5.5-8.5mm

Obligatory accessories

µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2、配件、microSD記憶卡、1 GB、工業版本、 用於PSS u2主要模組
PSS u2 PS1 -R
PSS u2 PS1 -R 329302
PSS u2 主要模組的電源電壓模組,用於連接模組 供電和週邊設備供電、功能性接地連接、 電位隔離、用於較高環境要求和鐵路 應用

Optional accessories

µSD Memory Card 4GB industrial
µSD Memory Card 4GB industrial 328837
PSS u2,配件,microSD 記憶卡,4 GB,工業,用於 PSS u2 主要模組。當用於主要模組 PSS u2 P42 F/S (-R) 時, 主要模組硬體版本必須為 ≥ HW 1.2 或 YOM ≥ 2025。
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU 328838
PSS u2,配件,microSD 記憶卡,8 GB,工業,WIBU CodeMeter 技術,用於 PSS u2 主要模組。 當用於主要模組 PSS u2 P42 F/S (-R) 時, 主要模組硬體版本必須為 ≥ HW 1.2 或 YOM ≥ 2025。