text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS u2 P12 F/S -R

Numer produktu: 329220
GTIN: 4046548111446
Moduł główny dla PSS u2 w systemie automatyzacji PSS 4000,zdecentralizowany moduł we/wy z przetwarzaniem wstępnym sygnałów we/wy, failsafe istandardowy, 2 gniazda RJ45, SafetyNET p, gniazdo kart microSD, do stosowania w warunkach podwyższonych wymogów środowiskowych i w kolejnictwie

Moduł główny dla PSS u2 w systemie automatyzacji PSS 4000,zdecentralizowany moduł we/wy z przetwarzaniem wstępnym sygnałów we/wy, failsafe istandardowy, 2 gniazda RJ45, SafetyNET p, gniazdo kart microSD, do stosowania w warunkach podwyższonych wymogów środowiskowych i w kolejnictwie

Potwierdzenie CE  
TÜV  
Zakres zastosowań Standard/Fail-safe  
 
Programowanie wg IEC 61131 Tak  
Programowanie wielokrotne ja  
Całkowita pamięć użytkownika 20 MB  
Odchylenie czasowe +/- 10s/Tag  
Pamięć robocza 256 MB  
Pamięć wtykowa µSD-Karte  
Typ złącza Safetynet i/f RJ45  
Prędkość transmisji Safetynet 100 MBit/s  
Ustaw. prędk.trans.SafetyNet automatisch  
Czas cyklu SafetyNET p 2 ... 60 000 ms  
Czasu cyklu MODBUS 2... 2 000 000 ms  
Czasu cyklu RAW UDP 2... 2 000 000 ms  
Miejsce apl. normy kolej. 1 EN 50125-3  
Miejsce apl. wg normy kolej. 1 Gleisbereich (1m - 3m)  
Przydatność klimatyczna do... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy -40  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-78  
EN 50125-3  
Klasa wilgotności
Dozwolona kondensacja? EN 60068-2-30  
Dop.wys.pracy n.p.m. 5000 m  
EMC wg standardu... EN 50121-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Szum szerokopasmowy do EN 60068-2-64  
Przysp.wstrz. wg normy1 20 m/s²  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków IP20  
Izolacja potencjałowa 1 między Module Supply und SafetyNET p  
Typ izolacji potencjałowej 1 Funktionsisolierung  
Materiał obudowy PC  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Wysokość 107.4  
Szerokość 93.7  
Głębokość 95.8  
Ciężar netto 260  
Ciężar brutto 270  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242207  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC000236  
GTIN 4046548111446  
Tom 1.553  dm3
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Akcesoria uruchomieniowe

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, akcesoria, tylna płyta, do modułów elektronicznych, 4 gniazda, do pracy w trudnych warunkach i zastosowań w kolejnictwie, szerokość 50,1 mm, wysokość 107 mm, należy uwzględnić odstępy montażowe.
€100.98
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.) 328820
PSS u2, akcesoria, element łączący ekran do modułów głównych, modułówzasilających i uchwytów modułów, 4 połączenia, 4 rzędy, szerokość 50 mm, wysokość całkowita zmontowanego urządzenia ok. 120 mm, zwrócić uwagę naodległości montażowe, blokowanie mechaniczne na szynie cylindrycznej, opakowanie jednostkowe10 szt.
€52.67
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjakrótka, 23,5 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€4.77
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjadługa, 103 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€5.97
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania modułów elektronicznych, wersja krótka, 23,5 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
€23.88
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania modułów elektronicznych, wersja długa, 103 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
€23.88
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.) 328916
PSS u2, akcesoria, uchwyt do opisywania, do uchwytu modułu, 23,5 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€4.77
SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Na metry, Cat5e (100mBit/s), PUR, żółty RAL1003, 2x2x0,35, kolor poszczególnych żył: Biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
€3.81
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Narzędzie do szybkiego i wielostopniowego zdejmowania izolacji z kabli Ethernet i SafetyNET p, opakowanie jednostkowe 1 kpl.
€177.00
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Złącze wtykowe RJ45, proste, IP20, 4-pinowe, Cat5e, AWG 22 (4-żyłowe), średnica przewodu: 6,3-6,7mm
€21.17
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
Złącze wtykowe RJ45, proste, IP20, 8-pinowe, Cat6a, złącze IDC, AWG 22, średnica przewodu: 5,5-8,5mm
€18.96

Akcesoria obligatoryjne

µSD Memory Card 1GB industrial
µSD Memory Card 1GB industrial 328836
PSS u2, akcesoria, karta pamięci microSD, 1 GB, wersja przemysłowa, do modułów głównych PSS u2
€48.81
PSS u2 PS1 -R
PSS u2 PS1 -R 329302
Moduł zasilający modułu głównego PSS u2 w celu podłączenia modułówzasilających i zasilania peryferyjnego, przyłącze dla uziemienia funkcjonalnego, izolacja potencjałów, do pracy w trudnych warunkach i zastosowań w kolejnictwie
€392.29

Akcesoria opcjonalne

µSD Memory Card 4GB industrial
µSD Memory Card 4GB industrial 328837
PSS u2, akcesoria, karta pamięci microSD, 4 GB, wersja przemysłowa, do modułów głównych PSS u2. W przypadku zastosowania w module głównym PSSu2 P42 F/S (-R) wymagana wersja sprzętowa modułu głównego to HW ≥ 1.2 lub r. prod. ≥ 2025.
€74.46
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU 328838
PSS u2, akcesoria, karta pamięci microSD, 8 GB, wersja przemysłowa,technologia WIBU CodeMeter, do modułów głównych PSS u2. W przypadku zastosowania w module głównym PSS u2 P42 F/S (-R) wymaganawersja sprzętowa modułu głównego to HW ≥ 1.2 lub r. prod. ≥ 2025.
€173.40