Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"329220","name":"PSS u2 P12 F/S -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002097116","0010200209711680IL"]}
Produkten kan variera
PSS u2 P12 F/S -R
Artikelnummer: 329220
GTIN: 4046548111446
Huvudmodul till PSS u2 i automationssystemet PSS 4000, distribuerad I/O-
komponent med förbearbetning av I/O-signalerna, Failsafe och standard, 2
RJ45-uttag, SafetyNET p, modulplats för microSD-kort, för
ökade miljökrav och Railway-tillämpningar
Huvudmodul till PSS u2 i automationssystemet PSS 4000, distribuerad I/O- komponent med förbearbetning av I/O-signalerna, Failsafe och standard, 2 RJ45-uttag, SafetyNET p, modulplats för microSD-kort, för ökade miljökrav och Railway-tillämpningar
Generell information
| Godkännande |
CE
TÜV |
| Användningsområde | Standard/Fail-safe |
Teknisk data
Programmering
| IEC 61131-programmering | ja |
| Multiprogrammering | ja |
CPU
| Gemensamt minne för användare | 20 MB |
| Avvikelse tid | +/- 10s/Tag |
| Arbetsminne | 256 MB |
Flyttbara medier
| Löstagbart lagringsmedium | µSD-Karte |
SafetyNET p-gränssnitt
| Kontakttyp SafetyNet-gränssn | RJ45 |
| Safetynet överföringshast | 100 MBit/s |
| Inställning Safety-överf.hast | automatisch |
| Cykeltid SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
Modbus/TCP
| Cykeltid MODBUS | 2– 2 000 000 ms |
Rå UDP
| Cykeltid RAW UDP | 2– 2 000 000 ms |
Miljöuppgifter
| Mont.plats jvg-stand. 1 | EN 50125-3 |
| Mont.plats enl. jvg-stand. 1 | Gleisbereich (1m - 3m) |
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | -40 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-78
EN 50125-3 |
| Fuktpåfrestning uppgift | |
| Kondensation tillåten? | EN 60068-2-30 |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 5000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 50121-4
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Bredbandsbrus enligt | EN 60068-2-64 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | IP54 |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar | IP20 |
Potentiell separation
| Potentialavskiljning 1 mellan | Module Supply und SafetyNET p |
| Typ av potentialavskiljning 1 | Funktionsisolierung |
Mekaniska data
| Kåpmaterial | PC |
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Mått höjd | 107.4 |
| Mått bredd | 93.7 |
| Mått djup | 95.8 |
| Nettovikt | 260 |
| Bruttovikt | 270 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242207 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC000236 |
| GTIN | 4046548111446 |
| Volym | 1.553 dm3 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Tillbehör – obligatoriska
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
PSS u2-tillbehör, microSD-minneskort, 1 GB, industriellt,
för PSS u2-huvudmoduler
PSS u2 PS1 -R
329302
Spänningsförsörjningsmodul för PSS u2-huvudmodul för anslutning avModule
Supply och Periphery Supply, anslutning för funktionsjord,
potentialavskiljning, för höjda miljökrav och Railway-
tillämpningar
Installationstillbehör
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, tillbehör, modulhållare, för elektronikmoduler, 4 modulplatser,för
höjda miljökrav och Railway-tillämpningar, bredd 50,1 mm, höjd 107
mm, observera monteringsavstånd.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, tillbehör, skärmanslutningselement, för huvudmoduler,nätdelsmoduler
och modulhållare, 4 anslutningar, 4-radig, bredd 50 mm, total höjd
monterat system ca 120 mm, observera monteringsavstånd, mekanisk
låsning på DIN-skena, FPE 10 st.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för elektronikmoduler, kort
variant, 23,5 x 10,5 mm, FPE 10 st.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för elektronikmoduler, lång
variant, 103 x 10,5 mm, FPE 10 st.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, tillbehör, märkningsremsor, för märkningshållare till
elektronikmodulerna, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, FPE 10 x DINA4-papper.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, tillbehör, märkningsremsor, för märkningshållare till
elektronikmodulerna, lång variant, 103 x 10,5 mm, FPE 10 x DINA4-papper.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, tillbehör, märkningshållare, för modulhållare, 23,5 x 10,5 mm,
FPE 10 st.
SafetyNET p Cable
380000
Metervara, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, färg på
enskilda trådar: vit, gul, blå, orange
Stripping Tool
380070
Verktyg för snabb avisolering i flera steg av Ethernet- och
SafetyNET p-kablar, förpackningen innehåller = 1 sats.
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45-stickkontakt, rak, IP20, 4-polig, Cat5e, AWG 22 (4-trådig),
kabelns ytterdiameter: 6,3-6,7mm
RJ45 Connector
380401
RJ45-kontakt, rak, IP20, 8-polig, Cat6a, IDC-anslutning, AWG
22, kabelns ytterdiameter: 5,5-8,5mm
Tillbehör – tillval
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
PSS u2, tillbehör, microSD-minneskort, 4 GB, industriell, till
PSS u2-huvudmoduler. Vid användning i huvudmodulen PSS u2 P42 F/S (-R)måste
huvudmodulens maskinvaruversion vara ≥ HW 1.2 eller YOM ≥ 2025.
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
PSS u2, tillbehör, microSD-minneskort, 8 GB, industriell, WIBU
CodeMeter-teknik, till PSS u2-huvudmoduler.
Vid användning i huvudmodulen PSS u2 P42 F/S (-R) måste huvudmodulens
maskinvaruversion vara ≥ HW 1.2 eller YOM ≥ 2025.